Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,4965 € - 1,0975 € 1500 Em stock
38.0 mm
7/8-14 in
Amarelo
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
0,2442 € - 0,5401 € 5000 Em stock
27.0 mm
1/2-14 in
Amarelo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
0,5425 € - 0,5708 € 3036 Em stock
40.0 mm
1-11 in
Amarelo
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
0,4176 € - 0,9232 € 500 Em stock
21.0 mm
0;6 x 19
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,5226 € - 0,5504 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarelo
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Métrica
0,2942 € - 0,6503 € 3550 Em stock
28.0 mm
M22 x 1;5
Amarelo
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Métrica
0,4726 € - 0,4978 € 6500 Em stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Métrica
0,4726 € - 0,4978 € 85 Em stock
42.0 mm
M36 x 2;0
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Métrica
0,2351 € - 0,2475 € 12516 Em stock
22.0 mm
M16 x 1;0
Amarelo
8.1 mm
HDPE
11.0 mm
Métrica
0,2771 € - 0,6126 € 8800 Em stock
22.0 mm
3/8 in
Amarelo
20.5 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,7251 € - 0,7627 € 100 Em stock
51.0 mm
M45 x 2;0
Amarelo
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Métrica
0,5765 € - 0,607 € 12500 Em stock
26.0 mm
3/4 in
Amarelo
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
Roscas UNF
0,7014 € - 0,7384 € 26299 Em stock
29.0 mm
7/8-14 in
Amarelo
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
0,6632 € - 1,4661 € 350 Em stock
23.0 mm
11/16-16 in
Amarelo
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF
0,7012 € - 0,7384 € 2497 Em stock
32.0 mm
1 in
Amarelo
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,6908 € - 0,7273 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
3/4-16 in
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
0,9753 € - 2,1547 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
1-1/2 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,4755 € - 1,0513 € 1900 Em stock
11.0 mm
1/4 in
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Roscas UNF
0,6908 € - 0,7273 € 2906 Em stock
24.0 mm
11/16-16 in
Amarelo
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
0,4019 € - 0,8885 € 7700 Em stock
19.0 mm
1/2 in
Amarelo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Roscas UNF
  • de 8
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 7/8 HDPE Amarelo

10107393

Intervalo de preços
1,0975 € - 0,4965 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/2 HDPE Amarelo

10107362

Intervalo de preços
0,5401 € - 0,2442 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/2-14 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1 HDPE Amarelo

10107409

Intervalo de preços
0,5708 € - 0,5425 €

Níveis de stock
3036 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-11 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 0.6 x 19 HDPE Amarelo

10107935

Intervalo de preços
0,9232 € - 0,4176 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    0;6 x 19
Tampa roscada Roscas métricas M30 HDPE Amarelo

10107270

Intervalo de preços
0,5504 € - 0,5226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2;0
Tampa roscada Roscas métricas M22 HDPE Amarelo

10107096

Intervalo de preços
0,6503 € - 0,2942 €

Níveis de stock
3550 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M30 HDPE Amarelo

10107263

Intervalo de preços
0,4978 € - 0,4726 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2;0
Tampa roscada Roscas métricas M36 HDPE Amarelo

10107287

Intervalo de preços
0,4978 € - 0,4726 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2;0
Tampa roscada Roscas métricas M16 HDPE Amarelo

10107058

Intervalo de preços
0,2475 € - 0,2351 €

Níveis de stock
12516 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;0
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 3/8 HDPE Amarelo

10107485

Intervalo de preços
0,6126 € - 0,2771 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
Tampa roscada Roscas métricas M45 HDPE Amarelo

10107317

Intervalo de preços
0,7627 € - 0,7251 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M45 x 2;0
Tampa roscada Roscas UNF 3/4 HDPE Amarelo

10107676

Intervalo de preços
0,607 € - 0,5765 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
Tampa roscada Roscas UNF 7/8 HDPE Amarelo

10107874

Intervalo de preços
0,7384 € - 0,7014 €

Níveis de stock
26299 Em stock
Características
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107843

Intervalo de preços
1,4661 € - 0,6632 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1 HDPE Amarelo

10107706

Intervalo de preços
0,7384 € - 0,7012 €

Níveis de stock
2497 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1 in
Tampa roscada Roscas UNF 3/4 HDPE Amarelo

10107867

Intervalo de preços
0,7273 € - 0,6908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    3/4-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/2 HDPE Amarelo

10107768

Intervalo de preços
2,1547 € - 0,9753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/2 in
Tampa roscada Roscas UNF 1/4 HDPE Amarelo

10107577

Intervalo de preços
1,0513 € - 0,4755 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107836

Intervalo de preços
0,7273 € - 0,6908 €

Níveis de stock
2906 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1/2 HDPE Amarelo

10107638

Intervalo de preços
0,8885 € - 0,4019 €

Níveis de stock
7700 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1/2 in