Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
30 Em stock
36.4 mm
1-5/16-12 in
Vermelho
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,0385 € - 0,0405 € 71595 Em stock
13.3 mm
7/16-20 in
Vermelho
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,0444 € - 0,0468 € 34000 Em stock
11.0 mm
3/8-24 in
Vermelho
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1917 € - 0,2017 € 37714 Em stock
29.4 mm
1-1/16-12 in
Vermelho
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
139 Em stock
38.9 mm
1-7/16-12 in
Vermelho
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,0526 € - 0,0554 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.2 mm
5/8-18 in
Vermelho
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
12400 Em stock
32.7 mm
1-3/16-12 in
Vermelho
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0868 € - 0,0915 € 368 Em stock
14.5 mm
1/2-20 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,0765 € - 0,0806 € 22750 Em stock
24.9 mm
7/8-14 in
Vermelho
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,3326 € - 0,3492 € 5028 Em stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Vermelho
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,118 € - 0,1242 € 7002 Em stock
23.0 mm
13/16-16 in
Vermelho
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0842 € - 0,0886 € 371 Em stock
9.9 mm
M8 x 1
Vermelho
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0382 € - 0,0402 € 364 Em stock
15.9 mm
M14 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,336 € - 0,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.8 mm
1-5/8-12 in
Vermelho
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,0753 € - 0,0793 € 256 Em stock
13.3 mm
7/16-24 in
Vermelho
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,1085 € - 0,1143 € 5669 Em stock
21.7 mm
3/4-16 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,048 € - 0,0506 € 2800 Em stock
16.5 mm
9/16-18 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1582 € - 0,1667 € 178 Em stock
25.3 mm
7/8-18 in
Vermelho
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
104100 Em stock
18.7 mm
3/8-19 in
Vermelho
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,1246 € - 0,1313 € 10175 Em stock
29.4 mm
3/4-14 in
Vermelho
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
  • de 8
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10068946


Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10070550

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,0385 €

Níveis de stock
71595 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/16-20 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069950

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0444 €

Níveis de stock
34000 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    3/8-24 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071748

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1917 €

Níveis de stock
37714 Em stock
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069073


Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071670

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069004


Níveis de stock
12400 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071274

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,0868 €

Níveis de stock
368 Em stock
Características
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1/2-20 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10075081

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0765 €

Níveis de stock
22750 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10082546

Intervalo de preços
0,3492 € - 0,3326 €

Níveis de stock
5028 Em stock
Características
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10086919

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,118 €

Níveis de stock
7002 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083468

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0842 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083505

Intervalo de preços
0,0402 € - 0,0382 €

Níveis de stock
364 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10074268

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10085950

Intervalo de preços
0,0793 € - 0,0753 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/16-24 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10087046

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
5669 Em stock
Características
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    3/4-16 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10073957

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,048 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10083352

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1582 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-18 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás LDPE - PIR Vermelho

10068663


Níveis de stock
104100 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    3/8-19 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás LDPE - PIR Vermelho

10069615

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
10175 Em stock
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    3/4-14 in