Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás PCR

Em stock

As tampas de proteção de roscas protegem as roscas e as conexões contra danos durante a produção, armazenamento e transporte, garantindo que permaneçam em boas condições e prontas para uso quando necessário. Mantêm contaminantes como sujidade, poeira, detritos e humidade fora do furo.

Apresentam um design de cabeça estriada que os torna fáceis de instalar e remover manualmente. Basta girá-los para os fixar num tubo ou conduta. Utilizado em várias aplicações, incluindo sistemas hidráulicos e pneumáticos, ambientes industriais e automóvel. Disponível numa vasta gama de tamanhos de rosca que estão em conformidade com as normas Metrica, BSP/Gas e UNF.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRCFPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca H D Padrão de rosca Comprar
0,1134 € - 0,1765 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,0576 € - 0,0896 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,0304 € - 0,0473 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1
10.0
11.9
Métrica
0,0871 € - 0,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
M36 x 2
16.0
38.8
Métrica
0,0393 € - 0,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0774 € - 0,1205 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,0367 € - 0,0571 € 5000 Em stock
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,1645 € - 0,1828 € Solicite o prazo de entrega aqui
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,106 € - 0,1649 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,0322 € - 0,0502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1
10.0
9.9
Métrica
0,1501 € - 0,2335 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,0245 € - 0,0381 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.5
12.0
14.0
Métrica
0,0638 € - 0,0993 € Solicite o prazo de entrega aqui
M22 x 1.5
13.8
24.3
Métrica
0,0814 € - 0,1266 € Solicite o prazo de entrega aqui
M30 x 2
14.0
34.0
Métrica
0,0358 € - 0,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14 x 1.5
12.0
15.9
Métrica
0,089 € - 0,1385 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 1.5
14.0
26.2
Métrica
0,0304 € - 0,0473 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,0415 € - 0,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,1014 € - 0,1577 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
  • de 2
Tampa roscada 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751364

Intervalo de preços
0,1765 € - 0,1134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 x 19
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa roscada 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751395

Intervalo de preços
0,0896 € - 0,0576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa roscada M10 x 1 LDPE - PCR Verde

20751456

Intervalo de preços
0,0473 € - 0,0304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa roscada M36 x 2 LDPE - PCR Verde

20751586

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,0871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751630

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.9 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16" x 20
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751692

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751722

Intervalo de preços
0,1649 € - 0,106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    22.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1.5/16" x 12
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751371

Intervalo de preços
0,0571 € - 0,0367 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • H
    11.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 x 19
  • Padrão de rosca
    BSP;GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751432

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Tamanho da rosca
    2 x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa roscada 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751401

Intervalo de preços
0,1649 € - 0,106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 x 11
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa roscada M8 x 1 LDPE - PCR Verde

20751449

Intervalo de preços
0,0502 € - 0,0322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751425

Intervalo de preços
0,2335 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1.1/2 x 11
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa roscada M12 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751487

Intervalo de preços
0,0381 € - 0,0245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa roscada M22 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751531

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    13.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada M30 x 2 LDPE - PCR Verde

20751579

Intervalo de preços
0,1266 € - 0,0814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751494

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa roscada M24 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751548

Intervalo de preços
0,1385 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751357

Intervalo de preços
0,0473 € - 0,0304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 x 28
  • Padrão de rosca
    BSP;GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa roscada 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751388

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa roscada 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751418

Intervalo de preços
0,1577 € - 0,1014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1.1/4 x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP