Menu Procurar

Tampas de proteção do eixo de transmissão

Em stock

As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.

Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.

A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d H Material completo Tipo Comprar
0,1764 € - 0,1857 € 3937 Em stock
25.8 mm
15.0 mm
34.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2489 € - 0,2617 € 1250 Em stock
35.3 mm
22.0 mm
59.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,4974 € - 0,5239 € 487 Em stock
51.0 mm
32.0 mm
94.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1607 € - 0,1691 € 1000 Em stock
19.8 mm
11.0 mm
28.4 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2251 € - 0,4975 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
19.0 mm
48.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,3131 € - 0,3301 € 1268 Em stock
45.0 mm
28.0 mm
70.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,609 € - 0,6411 € 1786 Em stock
61.0 mm
38.0 mm
92.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,5966 € - 1,318 € Solicite o prazo de entrega aqui
111.0 mm
75.0 mm
163.2 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2669 € - 0,2965 € 75 Em stock
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,4717 € - 0,4967 € Solicite o prazo de entrega aqui
96.0 mm
60.0 mm
165.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1684 € - 0,1773 € 6451 Em stock
22.8 mm
14.0 mm
34.3 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2569 € - 0,2702 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
24.0 mm
60.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,578 € - 0,608 € 296 Em stock
55.5 mm
35.0 mm
94.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1764 € - 0,1857 € 276 Em stock
25.7 mm
16.0 mm
49.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1527 € - 0,3375 € 7000 Em stock
16.0 mm
9.0 mm
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2409 € - 0,2537 € 1232 Em stock
31.5 mm
20.0 mm
59.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,3691 € - 0,388 € 405 Em stock
48.0 mm
30.0 mm
94.2 mm
Polietileno de baixa densidade
1
2,7657 € - 2,9116 € 78 Em stock
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
3,6147 € - 3,8047 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
2,4882 € - 2,6187 € 47 Em stock
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
  • de 2
Tampa de proteção do eixo de transmissão 15.0 mm 25.8 mm Amarelo LDPE - PIR

10538074

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,1764 €

Níveis de stock
3937 Em stock
Características
  • H
    34.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    25.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 22.0 mm 35.3 mm Amarelo LDPE - PIR

10538111

Intervalo de preços
0,2617 € - 0,2489 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    35.3 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 32.0 mm 51.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10538159

Intervalo de preços
0,5239 € - 0,4974 €

Níveis de stock
487 Em stock
Características
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 11.0 mm 19.8 mm Amarelo LDPE - PIR

10538050

Intervalo de preços
0,1691 € - 0,1607 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • H
    28.4 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    19.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 19.0 mm 30.2 mm Amarelo LDPE - PIR

10538098

Intervalo de preços
0,4975 € - 0,2251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    48.5 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 28.0 mm 45.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10538135

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3131 €

Níveis de stock
1268 Em stock
Características
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 38.0 mm 61.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10538173

Intervalo de preços
0,6411 € - 0,609 €

Níveis de stock
1786 Em stock
Características
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 75.0 mm 111.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10580394

Intervalo de preços
1,318 € - 0,5966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    111.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 42.0 mm 65.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10580417

Intervalo de preços
0,2965 € - 0,2669 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 60.0 mm 96.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10580356

Intervalo de preços
0,4967 € - 0,4717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    96.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 14.0 mm (D) Amarelo

10538067

Intervalo de preços
0,1773 € - 0,1684 €

Níveis de stock
6451 Em stock
Características
  • H
    34.3 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    22.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 24.0 mm 38.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10538128

Intervalo de preços
0,2702 € - 0,2569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 35.0 mm 55.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10538166

Intervalo de preços
0,608 € - 0,578 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    55.5 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 16.0 mm 25.7 mm Amarelo LDPE - PIR

10538081

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,1764 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • H
    49.8 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 9.0 mm (D) Amarelo

10538043

Intervalo de preços
0,3375 € - 0,1527 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 20.0 mm 31.5 mm Amarelo LDPE - PIR

10538104

Intervalo de preços
0,2537 € - 0,2409 €

Níveis de stock
1232 Em stock
Características
  • H
    59.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 30.0 mm 48.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10538142

Intervalo de preços
0,388 € - 0,3691 €

Níveis de stock
405 Em stock
Características
  • H
    94.2 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 48.0 mm 48.0 mm Amarelo PVC flexível

10026823

Intervalo de preços
2,9116 € - 2,7657 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 70.0 mm 70.0 mm Amarelo PVC flexível

10026861

Intervalo de preços
3,8047 € - 3,6147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 45.0 mm 45.0 mm Amarelo PVC flexível

10026816

Intervalo de preços
2,6187 € - 2,4882 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível