Menu Procurar

Tampas de proteção do eixo de transmissão

Em stock

As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.

Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.

A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d H Material completo Tipo Comprar
0,2599 € - 0,5744 € 750 Em stock
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
3,2354 € - 3,4055 € 794 Em stock
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
1,8405 € - 1,9374 € 274 Em stock
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
3,4787 € - 3,6616 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
2,4228 € - 2,5498 € 47 Em stock
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,3559 € - 0,3746 € 10990 Em stock
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
3,5197 € - 3,7047 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,4669 € - 0,4914 € 499 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,8799 € - 0,9261 € 600 Em stock
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
2,693 € - 2,835 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,3789 € - 0,3988 € 4410 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,6415 € - 0,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
1,0273 € - 1,0811 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
2,2603 € - 2,3798 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
6,0275 € - 6,3396 € 137 Em stock
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
1,8677 € - 4,1289 € Solicite o prazo de entrega aqui
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2639 € - 0,5834 € 900 Em stock
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,3965 € - 0,4174 € 780 Em stock
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,4141 € - 0,4359 € 24834 Em stock
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,8257 € - 0,8692 € 500 Em stock
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
  • de 2
Tampa de proteção do eixo de transmissão 11.0 mm 11.0 mm Amarelo PVC flexível

10026670

Intervalo de preços
0,5744 € - 0,2599 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 65.0 mm 65.0 mm Amarelo PVC flexível

10026854

Intervalo de preços
3,4055 € - 3,2354 €

Níveis de stock
794 Em stock
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 42.0 mm 42.0 mm Amarelo PVC flexível

10026809

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8405 €

Níveis de stock
274 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 60.0 mm 60.0 mm Amarelo PVC flexível

10026847

Intervalo de preços
3,6616 € - 3,4787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 45.0 mm 45.0 mm Amarelo PVC flexível

10026816

Intervalo de preços
2,5498 € - 2,4228 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 19.0 mm 19.0 mm Amarelo PVC flexível

10026700

Intervalo de preços
0,3746 € - 0,3559 €

Níveis de stock
10990 Em stock
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 70.0 mm 70.0 mm Amarelo PVC flexível

10026861

Intervalo de preços
3,7047 € - 3,5197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 25.0 mm 25.0 mm Amarelo PVC flexível

10026748

Intervalo de preços
0,4914 € - 0,4669 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 35.0 mm 35.0 mm Amarelo PVC flexível

10026786

Intervalo de preços
0,9261 € - 0,8799 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 48.0 mm 48.0 mm Amarelo PVC flexível

10026823

Intervalo de preços
2,835 € - 2,693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 20.0 mm 20.0 mm Amarelo PVC flexível

10026717

Intervalo de preços
0,3988 € - 0,3789 €

Níveis de stock
4410 Em stock
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 28.0 mm 28.0 mm Amarelo PVC flexível

10026755

Intervalo de preços
0,6753 € - 0,6415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 38.0 mm 38.0 mm Amarelo PVC flexível

10026793

Intervalo de preços
1,0811 € - 1,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 55.0 mm 55.0 mm Amarelo PVC flexível

10026830

Intervalo de preços
2,3798 € - 2,2603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 75.0 mm 75.0 mm Amarelo PVC flexível

10026878

Intervalo de preços
6,3396 € - 6,0275 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 65.0 mm 104.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10262719

Intervalo de preços
4,1289 € - 1,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 14.0 mm 14.0 mm Amarelo PVC flexível

10026687

Intervalo de preços
0,5834 € - 0,2639 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 16.0 mm 16.0 mm Amarelo PVC flexível

10026694

Intervalo de preços
0,4174 € - 0,3965 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 24.0 mm 24.0 mm Amarelo PVC flexível

10026731

Intervalo de preços
0,4359 € - 0,4141 €

Níveis de stock
24834 Em stock
Características
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 32.0 mm 32.0 mm Amarelo PVC flexível

10026779

Intervalo de preços
0,8692 € - 0,8257 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível