Menu Procurar

Tampas de proteção de pinos

Em stock

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor h Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Material completo H Tipo de rosca compatível Comprar
0,1654 € - 0,3656 € 10400 Em stock
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1038 € - 0,1092 € 450 Em stock
9.6 mm
Natural
21.3 mm
3/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1515 € - 0,3349 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
Vermelho
33.6 mm
9/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1501 € - 0,3318 € 4000 Em stock
14.0 mm
Vermelho
21.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,07 € - 0,1548 € 1200 Em stock
11.1 mm
Vermelho
23.8 mm
7/16"
Polietileno de baixa densidade
0,2543 € - 0,5623 € 24000 Em stock
20.6 mm
Vermelho
36.5 mm
13/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1295 € - 0,2863 € 21248 Em stock
9.1 mm
Vermelho
27.2 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1138 € - 0,1198 € 8000 Em stock
12.5 mm
Natural
11.7 mm
1/2"
Polietileno de baixa densidade
1,0744 € - 2,3749 € 840 Em stock
63.3 mm
Natural
30.7 mm
2 1/2"
Polietileno de baixa densidade
0,1307 € - 0,2891 € 320 Em stock
14.0 mm
Natural
12.5 mm
9/16"
Polietileno de baixa densidade
0,5352 € - 1,1829 € 120 Em stock
23.5 mm
Vermelho
55.5 mm
Polietileno de baixa densidade
0,0843 € - 0,1865 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
Preto
12.7 mm
Cloreto de polivinila
0,1904 € - 0,4209 € 200 Em stock
24.0 mm
Natural
18.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1073 € - 0,2372 € 34400 Em stock
12.8 mm
Natural
20.2 mm
Polietileno de baixa densidade
0,4768 € - 1,054 € 710 Em stock
25.4 mm
Vermelho
62.8 mm
1"
Polietileno de baixa densidade
0,0718 € - 0,1588 € 10000 Em stock
8.0 mm
Natural
16.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1431 € - 0,3164 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,4405 € - 0,9742 € 8 Em stock
28.6 mm
Vermelho
62.8 mm
1 1/8"
Polietileno de baixa densidade
0,2265 € - 0,5008 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Vermelho
46.0 mm
1/2"
Polietileno de baixa densidade
0,2947 € - 0,6513 € 1800 Em stock
19.0 mm
Vermelho
33.6 mm
3/4"
Polietileno de baixa densidade
  • de 3
Tampa flangeada 29.8 mm 19.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153970

Intervalo de preços
0,3656 € - 0,1654 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 9.6 mm 21.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10154021

Intervalo de preços
0,1092 € - 0,1038 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10071892

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/16"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10080160

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,1501 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10082881

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,07 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7/16"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10069127

Intervalo de preços
0,5623 € - 0,2543 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10071687

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,1295 €

Níveis de stock
21248 Em stock
Características
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampa flangeada 12.5 mm 11.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153987

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,1138 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 63.3 mm 30.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10154007

Intervalo de preços
2,3749 € - 1,0744 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    2 1/2"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 14.0 mm 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10154045

Intervalo de preços
0,2891 € - 0,1307 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/16"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10072929

Intervalo de preços
1,1829 € - 0,5352 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 4.4 mm 12.7 mm PVC Preto

10075104

Intervalo de preços
0,1865 € - 0,0843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Natural

10086629

Intervalo de preços
0,4209 € - 0,1904 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Natural

10071878

Intervalo de preços
0,2372 € - 0,1073 €

Níveis de stock
34400 Em stock
Características
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10081839

Intervalo de preços
1,054 € - 0,4768 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10086544

Intervalo de preços
0,1588 € - 0,0718 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086582

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10082058

Intervalo de preços
0,9742 € - 0,4405 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/8"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10069882

Intervalo de preços
0,5008 € - 0,2265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10071762

Intervalo de preços
0,6513 € - 0,2947 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade