Menu Procurar

Tampas de proteção de parafusos

Em stock

As tampas de proteção de parafusos ocultam e protegem as cabeças dos parafusos e porcas da intempérie. Ideais para cabeças de parafusos e porcas. Criam um aspeto de acabamento melhorado e são uma excelente escolha para aplicações ao ar livre.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para a maioria dos parafusos comuns da norma imperial UNF, métrica ISO 4017 ou DIN 933.

Disponíveis numa grande variedade de cores.

  • Protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste.
  • Cria um aspeto acabado para a sua aplicação.
  • Excelente escolha para aplicações de exteriores.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Verde, Castanho, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso Cor Tipo Comprar
0,1202 € - 0,1266 € 10285 Em stock
M6
13.0 mm
Cinzento
1
0,3713 € - 0,3902 € 4300 Em stock
M16
30.0 mm
Branco
1
0,7383 € - 0,776 € 69 Em stock
M18
34.0 mm
Preto
1
0,1585 € - 0,1666 € 58 Em stock
M10
22.0 mm
Branco
1
0,1653 € - 0,1742 € 21870 Em stock
M10
21.0 mm
Preto
1
0,1585 € - 0,1666 € 20767 Em stock
M10
22.0 mm
Preto
1
0,2016 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Branco
1
0,1892 € - 0,1989 € 498 Em stock
M12
24.0 mm
Cinzento
1
0,1202 € - 0,1266 € 15168 Em stock
M6
13.0 mm
Branco
1
0,012 € - 0,0188 € 3500 Em stock
M4
9.2 mm
Preto
Cap
0,6049 € - 0,9409 € Solicite o prazo de entrega aqui
M39;M40
72.0 mm
Preto
Cap
1,5327 € - 2,3843 € Solicite o prazo de entrega aqui
M52
98.0 mm
Preto
Cap
0,1582 € - 0,2461 € 480 Em stock
M27;M28
50.1 mm
Preto
Cap
1,0346 € - 1,6094 € 50 Em stock
M42
76.5 mm
Preto
Cap
0,416 € - 0,6471 € Solicite o prazo de entrega aqui
M33
60.5 mm
Preto
Cap
1,7517 € - 2,7249 € 14 Em stock
M64
116.7 mm
Preto
Cap
0,3536 € - 0,5501 € 1400 Em stock
M30
55.9 mm
Preto
Cap
1,1495 € - 1,7882 € 18 Em stock
M45
85.5 mm
Preto
Cap
1,6422 € - 2,5546 € 10 Em stock
M56
104.2 mm
Preto
Cap
1,2043 € - 1,8733 € 105 Em stock
M48
91.6 mm
Preto
Cap
  • de 5
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10125946

Intervalo de preços
0,1266 € - 0,1202 €

Níveis de stock
10285 Em stock
Características
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Branco

10126134

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,3713 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
Tampa de proteção de porcas M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Preto

10126172

Intervalo de preços
0,776 € - 0,7383 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M18
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Branco

10126011

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Preto

10126059

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
21870 Em stock
Características
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Preto

10126028

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
20767 Em stock
Características
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR Branco

10126103

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10126066

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,1892 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Branco

10125953

Intervalo de preços
0,1266 € - 0,1202 €

Níveis de stock
15168 Em stock
Características
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de parafusos M4 6.9 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571559

Intervalo de preços
0,0188 € - 0,012 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • 9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3 
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Tampa de proteção de parafusos M39;M40 59.7 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571610

Intervalo de preços
0,9409 € - 0,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3 
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M52 80.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571658

Intervalo de preços
2,3843 € - 1,5327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3 
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Tampa de proteção de parafusos M27;M28 40.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571573

Intervalo de preços
0,2461 € - 0,1582 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • 50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3 
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M42 63.7 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571627

Intervalo de preços
1,6094 € - 1,0346 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • 76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3 
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M33 49.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571597

Intervalo de preços
0,6471 € - 0,416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3 
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M64 95.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571672

Intervalo de preços
2,7249 € - 1,7517 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • 116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3 
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M30 45.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571580

Intervalo de preços
0,5501 € - 0,3536 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • 55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3 
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M45 69.7 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571634

Intervalo de preços
1,7882 € - 1,1495 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • 85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3 
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M56 85.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571665

Intervalo de preços
2,5546 € - 1,6422 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • 104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3 
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Tampa de proteção de parafusos M48 75.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20571641

Intervalo de preços
1,8733 € - 1,2043 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • 91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3 
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm