Menu Procurar

Tampas de proteção de parafusos

Em stock

As tampas de proteção de parafusos ocultam e protegem as cabeças dos parafusos e porcas da intempérie. Ideais para cabeças de parafusos e porcas. Criam um aspeto de acabamento melhorado e são uma excelente escolha para aplicações ao ar livre.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para a maioria dos parafusos comuns da norma imperial UNF, métrica ISO 4017 ou DIN 933.

Disponíveis numa grande variedade de cores.

  • Protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste.
  • Cria um aspeto acabado para a sua aplicação.
  • Excelente escolha para aplicações de exteriores.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Verde, Castanho, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso Cor Tipo Comprar
0,2016 € - 0,2122 € 68 Em stock
M12
23.0 mm
Preto
1
0,1892 € - 0,1989 € 654 Em stock
M12
24.0 mm
Branco
1
Solicite o prazo de entrega aqui
M18
34.0 mm
Cinzento
1
6000 Em stock
M10
21.0 mm
Cinzento
1
0,7383 € - 0,776 € 69 Em stock
M18
34.0 mm
Preto
1
0,1653 € - 0,1742 € 495 Em stock
M10
21.0 mm
Branco
1
0,1892 € - 0,1989 € 1432 Em stock
M12
24.0 mm
Preto
1
0,3768 € - 0,3968 € 51 Em stock
M16
30.0 mm
Cinzento
1
0,7383 € - 0,776 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
34.0 mm
Branco
1
0,1585 € - 0,1666 € 18267 Em stock
M10
22.0 mm
Preto
1
0,1202 € - 0,1266 € 9785 Em stock
M6
13.0 mm
Cinzento
1
0,1313 € - 0,1381 € 338 Em stock
M8
16.6 mm
Branco
1
0,3768 € - 0,3968 € 500 Em stock
M16
30.0 mm
Preto
1
0,2016 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Branco
1
0,1892 € - 0,1989 € 498 Em stock
M12
24.0 mm
Cinzento
1
0,1313 € - 0,1381 € 16500 Em stock
M8
16.6 mm
Preto
1
0,1202 € - 0,1266 € 15168 Em stock
M6
13.0 mm
Branco
1
0,1202 € - 0,1266 € 96500 Em stock
M6
13.0 mm
Preto
1
0,1585 € - 0,1666 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
22.0 mm
Cinzento
1
0,1313 € - 0,1381 € 2333 Em stock
M8
16.6 mm
Cinzento
1
  • de 5
Tampa de proteção de porcas M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR Preto

10126110

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Branco

10126073

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,1892 €

Níveis de stock
654 Em stock
Características
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10126158


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M18
Tampa de proteção de porcas M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10126035


Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Preto

10126172

Intervalo de preços
0,776 € - 0,7383 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M18
Tampa de proteção de porcas M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Branco

10126042

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Preto

10126080

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,1892 €

Níveis de stock
1432 Em stock
Características
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10126127

Intervalo de preços
0,3968 € - 0,3768 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
Tampa de proteção de porcas M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Branco

10126165

Intervalo de preços
0,776 € - 0,7383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M18
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Preto

10126028

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
18267 Em stock
Características
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10125946

Intervalo de preços
0,1266 € - 0,1202 €

Níveis de stock
9785 Em stock
Características
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Branco

10125984

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,1313 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Preto

10126141

Intervalo de preços
0,3968 € - 0,3768 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
Tampa de proteção de porcas M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR Branco

10126103

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10126066

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,1892 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Preto

10125991

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,1313 €

Níveis de stock
16500 Em stock
Características
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Branco

10125953

Intervalo de preços
0,1266 € - 0,1202 €

Níveis de stock
15168 Em stock
Características
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Preto

10125960

Intervalo de preços
0,1266 € - 0,1202 €

Níveis de stock
96500 Em stock
Características
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10126004

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10125977

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,1313 €

Níveis de stock
2333 Em stock
Características
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M8