Menu Procurar

Tampas de proteção de parafusos

Em stock

As tampas de proteção de parafusos ocultam e protegem as cabeças dos parafusos e porcas da intempérie. Ideais para cabeças de parafusos e porcas. Criam um aspeto de acabamento melhorado e são uma excelente escolha para aplicações ao ar livre.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para a maioria dos parafusos comuns da norma imperial UNF, métrica ISO 4017 ou DIN 933.

Disponíveis numa grande variedade de cores.

  • Protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste.
  • Cria um aspeto acabado para a sua aplicação.
  • Excelente escolha para aplicações de exteriores.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Verde, Castanho, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso Cor Tipo Comprar
0,1431 € - 0,3164 € 750 Em stock
7/16
Branco
1
0,1217 € - 0,2691 € 1704 Em stock
M14
Branco
1
0,0696 € - 0,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.9 mm
Branco
0,1487 € - 0,3288 € 3360 Em stock
M14
27.5 mm
Cinzento
1
0,2947 € - 0,6513 € 1120 Em stock
M22
39.7 mm
Cinzento
1
0,1431 € - 0,3164 € 500 Em stock
7/16
Preto
1
0,1217 € - 0,2691 € 240 Em stock
M14
Preto
1
0,4101 € - 0,9064 € 80 Em stock
39.7 mm
Preto
0,1806 € - 0,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.6 mm
Branco
0,2043 € - 0,4516 € 3993 Em stock
27.5 mm
Branco
0,0636 € - 0,1407 € 74900 Em stock
16.8 mm
Preto
0,2013 € - 0,2237 € 36830 Em stock
29.8 mm
Preto
0,0696 € - 0,1539 € 29885 Em stock
12.9 mm
Preto
0,2043 € - 0,4516 € 2080 Em stock
27.5 mm
Preto
0,3725 € - 0,8235 € 1093 Em stock
37.7 mm
Branco
0,5087 € - 0,5355 € 473 Em stock
39.7 mm
Branco
0,3725 € - 0,8235 € 9120 Em stock
37.7 mm
Preto
0,0921 € - 0,2037 € 110300 Em stock
M8
16.8 mm
Cinzento
1
0,0544 € - 0,1204 € 29368 Em stock
10.9 mm
Preto
0,182 € - 0,4024 € 100 Em stock
M16
29.8 mm
Cinzento
1
  • de 5
Tampa de proteção de parafusos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Branco

10072615

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de parafuso
    7/16
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos M14 20.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10074626

Intervalo de preços
0,2691 € - 0,1217 €

Níveis de stock
1704 Em stock
Características
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M14
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos 9.8 mm LDPE - PIR Branco

10086438

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,0696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M14 21.8 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10103975

Intervalo de preços
0,3288 € - 0,1487 €

Níveis de stock
3360 Em stock
Características
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M22 31.8 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10104019

Intervalo de preços
0,6513 € - 0,2947 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tampa de proteção de parafusos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Preto

10072608

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de parafuso
    7/16
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos M14 20.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10074619

Intervalo de preços
0,2691 € - 0,1217 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M14
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos 31.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10083093

Intervalo de preços
0,9064 € - 0,4101 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tampa de proteção de parafusos 18.8 mm LDPE - PIR Branco

10086469

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Tampa de proteção de parafusos 21.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10086476

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
3993 Em stock
Características
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 12.8 mm LDPE - PIR Preto

10086971

Intervalo de preços
0,1407 € - 0,0636 €

Níveis de stock
74900 Em stock
Características
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 23.7 mm LDPE - PIR Preto

10087015

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2013 €

Níveis de stock
36830 Em stock
Características
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 9.8 mm LDPE - PIR Preto

10086964

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,0696 €

Níveis de stock
29885 Em stock
Características
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 21.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10087008

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
2080 Em stock
Características
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 29.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10087428

Intervalo de preços
0,8235 € - 0,3725 €

Níveis de stock
1093 Em stock
Características
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Tampa de proteção de parafusos 31.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10087435

Intervalo de preços
0,5355 € - 0,5087 €

Níveis de stock
473 Em stock
Características
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tampa de proteção de parafusos 29.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10087572

Intervalo de preços
0,8235 € - 0,3725 €

Níveis de stock
9120 Em stock
Características
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Tampa de proteção de parafusos M8 12.8 mm LDPE - PIR Cinzento

10103944

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,0921 €

Níveis de stock
110300 Em stock
Características
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 9.8 mm LDPE - PIR Preto

10090343

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,0544 €

Níveis de stock
29368 Em stock
Características
  • 10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M16 23.7 mm LDPE - PIR Cinzento

10103982

Intervalo de preços
0,4024 € - 0,182 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm