Menu Procurar

Tampas de proteção de parafusos

Em stock

As tampas de proteção de parafusos ocultam e protegem as cabeças dos parafusos e porcas da intempérie. Ideais para cabeças de parafusos e porcas. Criam um aspeto de acabamento melhorado e são uma excelente escolha para aplicações ao ar livre.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para a maioria dos parafusos comuns da norma imperial UNF, métrica ISO 4017 ou DIN 933.

Disponíveis numa grande variedade de cores.

  • Protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste.
  • Cria um aspeto acabado para a sua aplicação.
  • Excelente escolha para aplicações de exteriores.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Verde, Castanho, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso Cor Tipo Comprar
0,1271 € - 0,2811 € 5500 Em stock
1/4
Branco
1
0,0391 € - 0,0866 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Branco
1
0,1211 € - 0,2679 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
15.8 mm
Branco
1
0,1271 € - 0,2811 € 4500 Em stock
1/4
Preto
1
0,0391 € - 0,0866 € 2700 Em stock
M12
Preto
1
0,1211 € - 0,2679 € 1550 Em stock
M10
15.8 mm
Preto
1
0,0868 € - 0,192 € 57105 Em stock
21.3 mm
Preto
0,5783 € - 0,6086 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.4 mm
Branco
0,0547 € - 0,121 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.9 mm
Branco
0,1417 € - 0,3134 € 7500 Em stock
21.3 mm
Branco
0,3099 € - 0,6851 € 600 Em stock
34.0 mm
Branco
0,1045 € - 0,231 € 33710 Em stock
23.6 mm
Preto
10086445 0,0826 € - 0,1828 € 4000 Em stock
16.8 mm
Branco
0,2501 € - 0,553 € 290 Em stock
29.8 mm
Branco
0,4461 € - 0,4695 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.4 mm
Preto
0,2947 € - 0,6513 € 1120 Em stock
M22
39.7 mm
Cinzento
1
0,1427 € - 0,3155 € 2000 Em stock
M12;1/2
23.6 mm
Cinzento
1
0,045 € - 0,0995 € 2500 Em stock
M5
10.9 mm
Cinzento
1
0,3085 € - 0,6821 € 2250 Em stock
34.0 mm
Preto
0,0506 € - 0,1118 € 29800 Em stock
M6
12.9 mm
Cinzento
1
  • de 5
Tampa de proteção de parafusos 1/4 10.9 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10072585

Intervalo de preços
0,2811 € - 0,1271 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de parafuso
    1/4
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos M12 17.8 mm LDPE - PIR Branco

10074602

Intervalo de preços
0,0866 € - 0,0391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos M10 LDPE - PIR Branco

10074640

Intervalo de preços
0,2679 € - 0,1211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 15.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos 1/4 10.9 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10072578

Intervalo de preços
0,2811 € - 0,1271 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de parafuso
    1/4
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos M12 17.8 mm LDPE - PIR Preto

10074596

Intervalo de preços
0,0866 € - 0,0391 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos M10 LDPE - PIR Preto

10074633

Intervalo de preços
0,2679 € - 0,1211 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • 15.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos 16.8 mm LDPE - PIR Preto

10086988

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
57105 Em stock
Características
  • 21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Tampa de proteção de parafusos 35.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10087374

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3 
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 7.9 mm LDPE - PIR Branco

10087459

Intervalo de preços
0,121 € - 0,0547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Tampa de proteção de parafusos 16.8 mm LDPE - PIR Branco

10086452

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • 21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Tampa de proteção de parafusos 26.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10086957

Intervalo de preços
0,6851 € - 0,3099 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • 34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3 
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 18.8 mm LDPE - PIR Preto

10086995

Intervalo de preços
0,231 € - 0,1045 €

Níveis de stock
33710 Em stock
Características
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Tampa de proteção de parafusos 12.8 mm LDPE - PIR Branco

10086445

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,0826 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 23.7 mm LDPE - PIR Branco

10086483

Intervalo de preços
0,553 € - 0,2501 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 35.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10087381

Intervalo de preços
0,4695 € - 0,4461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • 44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3 
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M22 31.8 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10104019

Intervalo de preços
0,6513 € - 0,2947 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tampa de proteção de parafusos M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Cinzento

10103968

Intervalo de preços
0,3155 € - 0,1427 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M5 9.8 mm LDPE - PIR Cinzento

10103920

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,045 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • 10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Tampa de proteção de parafusos 26.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10087480

Intervalo de preços
0,6821 € - 0,3085 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • 34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3 
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M6 9.8 mm LDPE - PIR Cinzento

10103937

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,0506 €

Níveis de stock
29800 Em stock
Características
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm