As tampas de proteção de parafusos ocultam e protegem as cabeças dos parafusos e porcas da intempérie. Ideais para cabeças de parafusos e porcas. Criam um aspeto de acabamento melhorado e são uma excelente escolha para aplicações ao ar livre.
Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para a maioria dos parafusos comuns da norma imperial UNF, métrica ISO 4017 ou DIN 933.
Disponíveis numa grande variedade de cores.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Verde, Castanho, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Rosca de parafuso | D | Cor | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1271 € - 0,2811 € | 5500 Em stock |
1/4
|
|
Branco
|
1
|
||
| 0,0391 € - 0,0866 € |
Solicite o prazo de entrega |
M12
|
|
Branco
|
1
|
||
| 0,1211 € - 0,2679 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Branco
|
1
|
||
| 0,1271 € - 0,2811 € | 4500 Em stock |
1/4
|
|
Preto
|
1
|
||
| 0,0391 € - 0,0866 € | 2700 Em stock |
M12
|
|
Preto
|
1
|
||
| 0,1211 € - 0,2679 € | 550 Em stock |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Preto
|
1
|
||
| 0,0868 € - 0,192 € | 154105 Em stock |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Preto
|
|
||
| 0,5783 € - 0,6086 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Branco
|
|
||
| 0,0547 € - 0,121 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Branco
|
|
||
| 0,1417 € - 0,3134 € | 7500 Em stock |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Branco
|
|
||
| 0,3099 € - 0,6851 € | 600 Em stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Branco
|
|
||
| 0,1045 € - 0,231 € | 32910 Em stock |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Preto
|
|
||
| 10086445 | 0,0826 € - 0,1828 € | 4500 Em stock |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Branco
|
|
|
| 0,2501 € - 0,553 € | 290 Em stock |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Branco
|
|
||
| 0,4461 € - 0,4695 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Preto
|
|
||
| 0,2947 € - 0,6513 € | 1120 Em stock |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Cinzento
|
1
|
||
| 0,1427 € - 0,3155 € | 3200 Em stock |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Cinzento
|
1
|
||
| 0,045 € - 0,0995 € | 2500 Em stock |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Cinzento
|
1
|
||
| 0,3085 € - 0,6821 € | 2250 Em stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Preto
|
|
||
| 0,0506 € - 0,1118 € | 29800 Em stock |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Cinzento
|
1
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar