Menu Procurar

Tampas de pressão para extremidades

Em stock

As tampas de pressão para extremidades macias são uma forma simples e económica de proteger roscas métricas e UNF durante trabalhos de pintura, montagem ou transporte. São fabricadas em TPE macio e resistente, que proporciona uma melhor preensão e ajuste firme. Protege as extremidades de tubos de danos e mantém a sujidade e resíduos afastados.

Fáceis de instalar e remover. Podem ser utilizadas em temperaturas de -60 C a 135 C.

Habitualmente utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e aplicações industriais.

  • Uma forma simples e económica de proteger roscas métricas e UNF.
  • Fácil de instalar e remover.
  • Funcionamento em temperaturas mínimas de -60 C a máximas de 135 C.
Material: Polietileno de baixa densidade, TPE Cor: Vermelho, Azul Código de série: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Cor Material Padrão de rosca Comprar
0,0273 € - 0,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9
12.0 mm
M14
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0276 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7
13.3 mm
3/8 in
Azul
TPE
NPT
0,0286 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.2
13.5 mm
1/2 in
Azul
TPE
NPT
0,1054 € - 0,1641 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
GAS
0,0387 € - 0,0602 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.9
12.0 mm
M16
Azul
TPE
Métrica
0,0613 € - 0,0954 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.7
19.0 mm
1-3/16-13
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0258 € - 0,0402 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.3
12.9 mm
7/16-21
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0613 € - 0,0954 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.7
19.0 mm
M30
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0198 € - 0,0308 € 5000 Em stock
11.9
11.3 mm
3/8 in
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0301 € - 0,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7
14.0 mm
M18
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0334 € - 0,052 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9
10.0 mm
M10
Azul
TPE
Métrica
0,0207 € - 0,0323 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9
10.0 mm
1/8 in
Azul
TPE
NPT
0,0272 € - 0,0423 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8
11.8 mm
1/4 in
Azul
TPE
NPT
0,0742 € - 0,1155 € 100 Em stock
45.0
19.8 mm
M43
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0282 € - 0,0439 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
13.4 mm
1/2-21
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,026 € - 0,0405 € 90 Em stock
14.0
12.0 mm
M12
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0351 € - 0,0546 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
13.0 mm
M12
Azul
TPE
Métrica
0,0406 € - 0,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7
14.0 mm
M18
Azul
TPE
Métrica
0,0591 € - 0,0919 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
20.2 mm
7/8-14
Azul
TPE
UNF
0,0674 € - 0,1049 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.8
16.0 mm
M37
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
  • de 4
Tampa serrilhada macia 15.9 mm 12.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591540

Intervalo de preços
0,0425 € - 0,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 18.7 mm 13.3 mm Azul TPE

20591717

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa serrilhada macia 23.2 mm 13.5 mm Azul TPE

20591724

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,0286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    NPT
Tampa serrilhada macia 50.3 mm 20.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591526

Intervalo de preços
0,1641 € - 0,1054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 17.9 mm 12.0 mm Azul TPE

20591809

Intervalo de preços
0,0602 € - 0,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 32.7 mm 19.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591588

Intervalo de preços
0,0954 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-13
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 13.3 mm 12.9 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591601

Intervalo de preços
0,0402 € - 0,0258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-21
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 32.7 mm 19.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591571

Intervalo de preços
0,0954 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 18.7 mm 11.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591434

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0198 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 19.7 mm 14.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591564

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591779

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591694

Intervalo de preços
0,0323 € - 0,0207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa serrilhada macia 14.8 mm 11.8 mm Azul TPE

20591700

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591502

Intervalo de preços
0,1155 € - 0,0742 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M43
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 16.0 mm 13.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591625

Intervalo de preços
0,0439 € - 0,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-21
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 14.0 mm 12.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591533

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,026 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 14.0 mm 13.0 mm Azul TPE

20591786

Intervalo de preços
0,0546 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 19.7 mm 14.0 mm Azul TPE

20591816

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 24.9 mm 20.2 mm Azul TPE

20591892

Intervalo de preços
0,0919 € - 0,0591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.9 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 38.8 mm 16.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591595

Intervalo de preços
0,1049 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M37
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade