Menu Procurar

Tampas de pressão para extremidades PCR

Em produção

A tampa de extremidade por encaixe proporciona proteção geral para roscas métricas, BSP e UNF, contra contaminantes como sujidade, poeira e humidade. O design de encaixe por pressão permite uma aplicação manual fácil, garantindo simultaneamente um encaixe seguro. Ideal para uma variedade de aplicações na fabricação, armazenamento e durante o transporte de componentes. Esta série é uma alternativa económica a um perfil roscado.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRCFBPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Padrão de rosca Comprar
0,024 € - 0,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
10.0 mm
M10
Métrica
0,1024 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,0465 € - 0,0723 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,072 € - 0,0801 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
19.8 mm
M42
Métrica
0,0251 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,0315 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,0595 € - 0,0926 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.7 mm
19.0 mm
M30
Métrica
0,0655 € - 0,1019 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.8 mm
16.0 mm
M36
Métrica
  • de 2
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Verde

20751876

Intervalo de preços
0,0373 € - 0,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR Verde

20751777

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/2"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Verde

20751920

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Verde

20751999

Intervalo de preços
0,0801 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M42
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20752002

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    7/16" x 20
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    9/16" x 18
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR Verde

20751975

Intervalo de preços
0,0926 € - 0,0595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap M36 LDPE - PCR Verde

20751982

Intervalo de preços
0,1019 € - 0,0655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M36
  • Cor
    Verde