Menu Procurar

Tampas de pressão para extremidades PCR

Em produção

A tampa de extremidade por encaixe proporciona proteção geral para roscas métricas, BSP e UNF, contra contaminantes como sujidade, poeira e humidade. O design de encaixe por pressão permite uma aplicação manual fácil, garantindo simultaneamente um encaixe seguro. Ideal para uma variedade de aplicações na fabricação, armazenamento e durante o transporte de componentes. Esta série é uma alternativa económica a um perfil roscado.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRCFBPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Padrão de rosca Comprar
0,0252 € - 0,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
12.0 mm
M12
Métrica
0,024 € - 0,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
10.0 mm
M10
Métrica
0,0411 € - 0,0639 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
0,089 € - 0,0989 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
0,0274 € - 0,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
13.4 mm
1/2" x 20
UNF
0,0149 € - 0,0166 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
10.0 mm
1/8"
GAS
0,0439 € - 0,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,0251 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,0315 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,0417 € - 0,0649 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0192 € - 0,0299 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,0424 € - 0,066 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,1024 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,0156 € - 0,0174 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8 mm
11.0 mm
1/4''
GAS
0,0699 € - 0,1087 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
0,0595 € - 0,0926 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
0,0172 € - 0,0192 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
0,0265 € - 0,0413 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
12.0 mm
M14
Métrica
0,0292 € - 0,0325 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7 mm
14.0 mm
M18
Métrica
0,0465 € - 0,0723 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
  • de 2
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Verde

20751883

Intervalo de preços
0,0393 € - 0,0252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Verde

20751876

Intervalo de preços
0,0373 € - 0,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751760

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16" x 12
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS LDPE - PCR Verde

20751784

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/4"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751845

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1/2" x 20
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/8" GAS LDPE - PCR Verde

20751869

Intervalo de preços
0,0166 € - 0,0149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1/8"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751944

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    3/4" x 16
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20752002

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    7/16" x 20
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    9/16" x 18
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Verde

20751937

Intervalo de preços
0,0649 € - 0,0417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    3/4 "
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Verde

20751968

Intervalo de preços
0,0299 € - 0,0192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    3/8"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    7/8" x 14
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR Verde

20751777

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/2"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR Verde

20751852

Intervalo de preços
0,0174 € - 0,0156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1/4''
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1" GAS LDPE - PCR Verde

20751753

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,0699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-3/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751807

Intervalo de preços
0,0926 € - 0,0595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-3/16" x 12
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR Verde

20751838

Intervalo de preços
0,0192 € - 0,0172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap M14 LDPE - PCR Verde

20751890

Intervalo de preços
0,0413 € - 0,0265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Verde

20751913

Intervalo de preços
0,0325 € - 0,0292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Verde

20751920

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Cor
    Verde