Menu Procurar

Tampas de porca de encaixe

Em stock

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tamanho da porca h1 h2 Tipo Comprar
0,1711 € - 0,1799 € 33250 Em stock
9.0 mm
M8
1
0,9994 € - 2,2092 € 5000 Em stock
7.9 mm
M8
1
2,5298 € - 5,5924 € 3707 Em stock
17.3 mm
M16
1
1,0383 € - 2,2952 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7 mm
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
0,9993 € - 1,052 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.4 mm
M6
1
Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14
1
0,8201 € - 1,8128 € 7800 Em stock
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
0,1569 € - 0,1653 € 170 Em stock
7.0 mm
M6
1
0,1711 € - 0,1799 € 733 Em stock
9.0 mm
M8
1
1150 Em stock
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,2489 € - 0,2617 € 21715 Em stock
11.0 mm
M10
1
1,2425 € - 1,3087 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M20
2
0,2347 € - 0,2471 € 698 Em stock
16.0 mm
M8
1
4,9623 € - 10,9697 € 1100 Em stock
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
1,8765 € - 4,1482 € 800 Em stock
17.5 mm
M12
1
2,4186 € - 2,5459 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M10
3
9,4845 € - 9,9819 € 100 Em stock
69.0 mm
M24
3
1,7792 € - 3,933 € 2800 Em stock
37.6 mm
M24
1
10,9436 € - 11,5182 € 827 Em stock
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
0,6964 € - 1,5394 € 500 Em stock
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
  • de 6
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Preto

10056394

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
33250 Em stock
Características
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de parafusos de encaixe M8 Preto Polietileno de baixa densidade

10254578

Intervalo de preços
2,2092 € - 0,9994 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • h
    7.9 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M16 34.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254615

Intervalo de preços
5,5924 € - 2,5298 €

Níveis de stock
3707 Em stock
Características
  • h
    17.3 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M8 19.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254653

Intervalo de preços
2,2952 € - 1,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M6 13.9 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254561

Intervalo de preços
1,052 € - 0,9993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    5.4 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M14 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254608


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M14
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M6 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254646

Intervalo de preços
1,8128 € - 0,8201 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Branco

10056332

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Branco

10056387

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
733 Em stock
Características
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de parafusos de encaixe M16 Preto Polietileno de baixa densidade

10254684


Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Preto

10056455

Intervalo de preços
0,2617 € - 0,2489 €

Níveis de stock
21715 Em stock
Características
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Branco

10057094

Intervalo de preços
1,3087 € - 1,2425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    2
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056400

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2347 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
M12 N/A 26.5 mm (D) Preto Polietileno de baixa densidade

10254929

Intervalo de preços
10,9697 € - 4,9623 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    4
Tampa de porca de encaixe M12 26.5 mm 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254752

Intervalo de preços
4,1482 € - 1,8765 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • h
    17.5 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
M10 Tampa de porca de encaixe 23.8 mm (D) Preto Polietileno de baixa densidade

10254875

Intervalo de preços
2,5459 € - 2,4186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    3
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de porca de encaixe M24 48.6 mm 98.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254912

Intervalo de preços
9,9819 € - 9,4845 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • h
    69.0 mm
  • Tamanho da porca
    M24
  • Tipo
    3
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de porca de encaixe M24 48.3 mm 39.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254783

Intervalo de preços
3,933 € - 1,7792 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • h
    37.6 mm
  • Tamanho da porca
    M24
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de porca de encaixe M24 48.8 mm 102.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254943

Intervalo de preços
11,5182 € - 10,9436 €

Níveis de stock
827 Em stock
Características
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Tamanho da porca
    M24
  • Tipo
    4
Tampa de porca de encaixe M12 26.5 mm 21.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254820

Intervalo de preços
1,5394 € - 0,6964 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    2