Menu Procurar

Tampas de porca de encaixe

Em stock

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tamanho da porca h1 h2 Tipo Comprar
0,7129 € - 0,7506 € 1164 Em stock
23.0 mm
M12
1
0,777 € - 0,818 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M16
1
1,2668 € - 1,333 € 150 Em stock
24.0 mm
M20
1
1,3905 € - 1,4635 € 2550 Em stock
44.0 mm
M22
1
0,1724 € - 0,1814 € 500 Em stock
13.0 mm
M6
2
0,3271 € - 0,3437 € 144 Em stock
19.0 mm
M8
2
0,8533 € - 0,8987 € 3095 Em stock
18.0 mm
M14
1
1,0876 € - 1,1451 € 8300 Em stock
31.0 mm
M16
1
1,30 € - 1,3685 € 7650 Em stock
40.0 mm
M20
1
0,3636 € - 0,3835 € 153 Em stock
14.0 mm
M10
2
0,777 € - 0,818 € 4069 Em stock
18.0 mm
M16
1
1,30 € - 1,3685 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M20
1
0,2489 € - 0,2617 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
M10
1
0,8533 € - 0,8987 € 1200 Em stock
18.0 mm
M14
1
0,3547 € - 0,3736 € 5800 Em stock
19.0 mm
M10
1
0,3271 € - 0,3437 € 185 Em stock
19.0 mm
M8
2
0,1529 € - 0,1609 € 710 Em stock
9.0 mm
M6
2
0,4068 € - 0,4289 € 320 Em stock
22.0 mm
M10
2
0,7384 € - 0,777 € 50 Em stock
23.0 mm
M16
2
1,176 € - 1,238 € 3579 Em stock
29.0 mm
M20
2
  • de 6
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Preto

10056547

Intervalo de preços
0,7506 € - 0,7129 €

Níveis de stock
1164 Em stock
Características
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Preto

10056608

Intervalo de preços
0,818 € - 0,777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Preto

10056660

Intervalo de preços
1,333 € - 1,2668 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE - PIR Preto

10056714

Intervalo de preços
1,4635 € - 1,3905 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Tamanho da porca
    M22
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Preto

10056776

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Preto

10056837

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3271 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Branco

10056561

Intervalo de preços
0,8987 € - 0,8533 €

Níveis de stock
3095 Em stock
Características
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Tamanho da porca
    M14
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Branco

10056622

Intervalo de preços
1,1451 € - 1,0876 €

Níveis de stock
8300 Em stock
Características
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Branco

10056684

Intervalo de preços
1,3685 € - 1,30 €

Níveis de stock
7650 Em stock
Características
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa da porca com anilha M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056844

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3636 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056585

Intervalo de preços
0,818 € - 0,777 €

Níveis de stock
4069 Em stock
Características
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056677

Intervalo de preços
1,3685 € - 1,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056431

Intervalo de preços
0,2617 € - 0,2489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056554

Intervalo de preços
0,8987 € - 0,8533 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Tamanho da porca
    M14
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056462

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056813

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3271 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056721

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Preto

10056899

Intervalo de preços
0,4289 € - 0,4068 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Preto

10056981

Intervalo de preços
0,777 € - 0,7384 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Preto

10057070

Intervalo de preços
1,238 € - 1,176 €

Níveis de stock
3579 Em stock
Características
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto