Menu Procurar

Tampas de porca de encaixe

Em stock

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tamanho da porca h1 h2 Tipo Comprar
0,1584 € - 0,1666 € 44 Em stock
12.0 mm
M6
1
0,3454 € - 0,3637 € 8956 Em stock
19.0 mm
M10
1
0,1584 € - 0,1666 € 6500 Em stock
12.0 mm
M6
1
0,2286 € - 0,2406 € 5803 Em stock
16.0 mm
M8
1
0,2286 € - 0,2406 € 28740 Em stock
16.0 mm
M8
1
0,3454 € - 0,3637 € 215 Em stock
19.0 mm
M10
1
2125 Em stock
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
0,1528 € - 0,161 € 13964 Em stock
7.0 mm
M6
1
0,1666 € - 0,1752 € 13000 Em stock
9.0 mm
M8
1
0,2423 € - 0,2548 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
M10
1
0,9731 € - 1,0243 € 6472 Em stock
5.4 mm
M6
1
Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14
1
0,7985 € - 1,7652 € 3800 Em stock
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
1150 Em stock
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,1528 € - 0,161 € 170 Em stock
7.0 mm
M6
1
0,1666 € - 0,1752 € 733 Em stock
9.0 mm
M8
1
0,2423 € - 0,2548 € 79 Em stock
11.0 mm
M10
1
0,5253 € - 0,5532 € 1519 Em stock
13.0 mm
M12
1
0,9731 € - 2,1511 € 10000 Em stock
7.9 mm
M8
1
2,4633 € - 5,4454 € 2707 Em stock
17.3 mm
M16
1
  • de 6
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056363

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1584 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10056479

Intervalo de preços
0,3637 € - 0,3454 €

Níveis de stock
8956 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10056356

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1584 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10056417

Intervalo de preços
0,2406 € - 0,2286 €

Níveis de stock
5803 Em stock
Características
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056424

Intervalo de preços
0,2406 € - 0,2286 €

Níveis de stock
28740 Em stock
Características
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056486

Intervalo de preços
0,3637 € - 0,3454 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M20 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254691


Níveis de stock
2125 Em stock
Características
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056349

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1528 €

Níveis de stock
13964 Em stock
Características
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056394

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1666 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056455

Intervalo de preços
0,2548 € - 0,2423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M6 13.9 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254561

Intervalo de preços
1,0243 € - 0,9731 €

Níveis de stock
6472 Em stock
Características
  • h
    5.4 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M14 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254608


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M14
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M6 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254646

Intervalo de preços
1,7652 € - 0,7985 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    2
Tampa de parafusos de encaixe M16 Preto Polietileno de baixa densidade

10254684


Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10056332

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1528 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10056387

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1666 €

Níveis de stock
733 Em stock
Características
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10056448

Intervalo de preços
0,2548 € - 0,2423 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10056509

Intervalo de preços
0,5532 € - 0,5253 €

Níveis de stock
1519 Em stock
Características
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de parafusos de encaixe M8 Preto Polietileno de baixa densidade

10254578

Intervalo de preços
2,1511 € - 0,9731 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • h
    7.9 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M16 34.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254615

Intervalo de preços
5,4454 € - 2,4633 €

Níveis de stock
2707 Em stock
Características
  • h
    17.3 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto