Menu Procurar

Tampas de porca de encaixe

Em stock

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tamanho da porca h1 h2 Tipo Comprar
1,8765 € - 4,1482 € 2500 Em stock
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
36 Em stock
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
0,3547 € - 0,3736 € 15 Em stock
19.0 mm
M10
1
0,2347 € - 0,2471 € 490 Em stock
16.0 mm
M8
1
0,1627 € - 0,1711 € 44 Em stock
12.0 mm
M6
1
1,6819 € - 1,7704 € 1000 Em stock
12.2 mm
M12
1
1000 Em stock
27.5 mm
M24
1
0,9994 € - 2,2092 € 3000 Em stock
7.9 mm
M8
1
0,9993 € - 1,052 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.4 mm
M6
1
Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14
1
1150 Em stock
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,8201 € - 1,8128 € 7800 Em stock
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
2,5298 € - 5,5924 € 3707 Em stock
17.3 mm
M16
1
100 Em stock
17.0 mm
M12
2
1,2247 € - 1,2888 € 149 Em stock
36.0 mm
M16
2
1,2425 € - 1,3087 € 15974 Em stock
45.0 mm
M20
2
1,2668 € - 1,333 € 9249 Em stock
24.0 mm
M20
1
0,2421 € - 0,2542 € 61561 Em stock
12.0 mm
M8
2
0,1724 € - 0,1814 € 223 Em stock
13.0 mm
M6
2
0,3658 € - 0,3847 € 1220 Em stock
19.0 mm
M8
2
  • de 6
Tampa de proteção de porcas M12 26.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254677

Intervalo de preços
4,1482 € - 1,8765 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M24 48.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254714


Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Tamanho da porca
    M24
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Preto

10056486

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Preto

10056424

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2347 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Preto

10056363

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1627 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M12 26.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254592

Intervalo de preços
1,7704 € - 1,6819 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • h
    12.2 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M24 48.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254639


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • h
    27.5 mm
  • Tamanho da porca
    M24
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de parafusos de encaixe M8 Preto Polietileno de baixa densidade

10254578

Intervalo de preços
2,2092 € - 0,9994 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • h
    7.9 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M6 13.9 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254561

Intervalo de preços
1,052 € - 0,9993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    5.4 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M14 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254608


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M14
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de parafusos de encaixe M16 Preto Polietileno de baixa densidade

10254684


Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M6 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254646

Intervalo de preços
1,8128 € - 0,8201 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M16 34.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254615

Intervalo de preços
5,5924 € - 2,5298 €

Níveis de stock
3707 Em stock
Características
  • h
    17.3 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056905


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056998

Intervalo de preços
1,2888 € - 1,2247 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10057087

Intervalo de preços
1,3087 € - 1,2425 €

Níveis de stock
15974 Em stock
Características
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056646

Intervalo de preços
1,333 € - 1,2668 €

Níveis de stock
9249 Em stock
Características
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056783

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2421 €

Níveis de stock
61561 Em stock
Características
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Branco

10056769

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    2
  • Cor
    Branco
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Branco

10056820

Intervalo de preços
0,3847 € - 0,3658 €

Níveis de stock
1220 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    2
  • Cor
    Branco