Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,0527 € - 0,1166 € 4000 Em stock
7.9 mm
Preto
10.4 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
0,0521 € - 0,1151 € 21800 Em stock
Branco
13.0 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0717 € - 0,1585 € 7915 Em stock
8.5 mm
Preto
11.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0667 € - 0,1474 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0707 € - 0,1564 € 35050 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0502 € - 0,1109 € 6500 Em stock
Preto
14.0 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0929 € - 0,2055 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5 mm
Branco
24.2 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,061 € - 0,1349 € 42500 Em stock
7.0 mm
Branco
14.2 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0538 € - 0,119 € 6000 Em stock
5.5 mm
Preto
9.2 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0737 € - 0,163 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
Branco
13.3 mm
9.5 mm
Cloreto de polivinila
0,0438 € - 0,0969 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0688 € - 0,1522 € 8000 Em stock
8.7 mm
Branco
15.5 mm
6.3 mm
Cloreto de polivinila
0,0833 € - 0,1843 € 7000 Em stock
11.0 mm
Branco
17.0 mm
7.6 mm
Cloreto de polivinila
0,059 € - 0,1304 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
13.2 mm
7.9 mm
Cloreto de polivinila
0,0457 € - 0,1011 € 24500 Em stock
Branco
13.0 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,1352 € - 0,2989 € 6233 Em stock
10.5 mm
Preto
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0504 € - 0,1116 € 8080 Em stock
6.2 mm
Branco
13.3 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0879 € - 0,1944 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0733 € - 0,1621 € 72000 Em stock
11.1 mm
Preto
13.3 mm
9.5 mm
Cloreto de polivinila
0,112 € - 0,2477 € 39800 Em stock
9.8 mm
Preto
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
  • de 4
Ponta da extremidade 6.4 mm 10.4 mm PVC Preto

10104378

Intervalo de preços
0,1166 € - 0,0527 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 13.0 mm PVC Branco

10154663

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,0521 €

Níveis de stock
21800 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 6.0 mm 11.0 mm PVC Preto

10093313

Intervalo de preços
0,1585 € - 0,0717 €

Níveis de stock
7915 Em stock
Características
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10154649

Intervalo de preços
0,1474 € - 0,0667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089446

Intervalo de preços
0,1564 € - 0,0707 €

Níveis de stock
35050 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.0 mm PVC Preto

10006191

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,0502 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 8.0 mm 24.2 mm PVC Branco

10070659

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,0929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 14.2 mm PVC Branco

10070680

Intervalo de preços
0,1349 € - 0,061 €

Níveis de stock
42500 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 9.2 mm PVC Preto

10074343

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0538 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 9.5 mm 13.3 mm PVC Branco

10104460

Intervalo de preços
0,163 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10154632

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm PVC Branco

10104453

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,0688 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.6 mm 17.0 mm PVC Branco

10104484

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,0833 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.2 mm PVC Preto

10104477

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.0 mm PVC Branco

10154670

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,0457 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Preto

10089484

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
6233 Em stock
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.3 mm PVC Branco

10104194

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,0504 €

Níveis de stock
8080 Em stock
Características
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090275

Intervalo de preços
0,1944 € - 0,0879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 9.5 mm 13.3 mm PVC Preto

10104422

Intervalo de preços
0,1621 € - 0,0733 €

Níveis de stock
72000 Em stock
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090336

Intervalo de preços
0,2477 € - 0,112 €

Níveis de stock
39800 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV