Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,1017 € - 0,2249 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
Preto
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,0954 € - 0,211 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5 mm
Branco
24.2 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0864 € - 0,1911 € 2000 Em stock
6.3 mm
Preto
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,0436 € - 0,0964 € 49000 Em stock
5.6 mm
Preto
6.6 mm
2.4 mm
Cloreto de polivinila
0,0742 € - 0,164 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
20.3 mm
5.0 mm
Cloreto de polivinila
0,071 € - 0,157 € 30500 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,0596 € - 0,1318 € 22000 Em stock
6.3 mm
Preto
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0645 € - 0,1425 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
13.2 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
0,0462 € - 0,1023 € 590 Em stock
5.5 mm
Branco
9.7 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0626 € - 0,1385 € 42500 Em stock
7.0 mm
Branco
14.2 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0549 € - 0,1213 € 9000 Em stock
6.3 mm
Branco
12.2 mm
2.4 mm
Cloreto de polivinila
0,0624 € - 0,1379 € 15000 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
0,0592 € - 0,1308 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
13.0 mm
7.9 mm
Cloreto de polivinila
1
0,069 € - 0,1527 € 63900 Em stock
5.6 mm
Preto
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0478 € - 0,1059 € 117 Em stock
Branco
13.0 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0742 € - 0,164 € 7500 Em stock
7.9 mm
Branco
20.3 mm
5.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0462 € - 0,1023 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0631 € - 0,1395 € 4280 Em stock
Branco
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0439 € - 0,0971 € 62000 Em stock
5.5 mm
Preto
5.1 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0864 € - 0,1911 € 16212 Em stock
6.3 mm
Preto
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
  • de 4
Ponta da extremidade 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10089491

Intervalo de preços
0,2249 € - 0,1017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 8.0 mm 24.2 mm PVC Branco

10070659

Intervalo de preços
0,211 € - 0,0954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Preto

10089415

Intervalo de preços
0,1911 € - 0,0864 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 2.4 mm 6.6 mm PVC Preto

10071052

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0436 €

Níveis de stock
49000 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 5.0 mm 20.3 mm PVC Preto

10072523

Intervalo de preços
0,164 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Preto

10074350

Intervalo de preços
0,157 € - 0,071 €

Níveis de stock
30500 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Preto

10089453

Intervalo de preços
0,1318 € - 0,0596 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.4 mm 13.2 mm PVC Preto

10085868

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,0645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.0 mm 9.7 mm PVC Branco

10074053

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,0462 €

Níveis de stock
590 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 14.2 mm PVC Branco

10070680

Intervalo de preços
0,1385 € - 0,0626 €

Níveis de stock
42500 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm 12.2 mm PVC Branco

10070703

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0549 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.2 mm PVC Preto

10071458

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,0624 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.0 mm PVC Branco

10007594

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,0592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Preto

10089408

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,069 €

Níveis de stock
63900 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.4 mm 13.0 mm PVC Branco

10007587

Intervalo de preços
0,1059 € - 0,0478 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 5.0 mm 20.3 mm PVC Branco

10087350

Intervalo de preços
0,164 € - 0,0742 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 9.7 mm PVC Preto

10082522

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,0462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.0 mm 10.0 mm PVC Branco

10154687

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,0631 €

Níveis de stock
4280 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 3.2 mm 5.1 mm PVC Preto

10084571

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0439 €

Níveis de stock
62000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Preto

10074404

Intervalo de preços
0,1911 € - 0,0864 €

Níveis de stock
16212 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV