Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,0736 € - 0,1628 € 15231 Em stock
8.5 mm
Preto
11.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0693 € - 0,1533 € 4000 Em stock
9.5 mm
Preto
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0542 € - 0,1198 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
10.4 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
0,0606 € - 0,1339 € 14000 Em stock
9.5 mm
Preto
13.2 mm
7.9 mm
Cloreto de polivinila
0,0678 € - 0,1499 € 16 Em stock
Preto
13.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,1388 € - 0,3069 € 6233 Em stock
10.5 mm
Preto
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0726 € - 0,1607 € 1050 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0535 € - 0,1183 € 53800 Em stock
Branco
13.0 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0469 € - 0,1038 € 18625 Em stock
Branco
13.0 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0685 € - 0,1514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0742 € - 0,164 € 500 Em stock
9.8 mm
Branco
18.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
0,075 € - 0,1659 € 10220 Em stock
8.7 mm
Preto
15.5 mm
6.3 mm
Cloreto de polivinila
0,0742 € - 0,164 € 19000 Em stock
9.8 mm
Preto
18.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0553 € - 0,1222 € 6000 Em stock
5.5 mm
Preto
9.2 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0515 € - 0,1139 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
14.0 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0757 € - 0,1674 € 16500 Em stock
11.1 mm
Branco
13.3 mm
9.5 mm
Cloreto de polivinila
0,0412 € - 0,0912 € 18000 Em stock
5.6 mm
Branco
6.6 mm
2.4 mm
Cloreto de polivinila
0,1151 € - 0,2544 € 38800 Em stock
9.8 mm
Preto
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0589 € - 0,1302 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Branco
14.2 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
0,0904 € - 0,20 € 20000 Em stock
11.0 mm
Preto
17.0 mm
7.6 mm
Cloreto de polivinila
  • de 4
Ponta da extremidade 6.0 mm 11.0 mm PVC Preto

10093313

Intervalo de preços
0,1628 € - 0,0736 €

Níveis de stock
15231 Em stock
Características
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090282

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,0693 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.4 mm 10.4 mm PVC Preto

10104378

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,0542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.2 mm PVC Preto

10104477

Intervalo de preços
0,1339 € - 0,0606 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10154656

Intervalo de preços
0,1499 € - 0,0678 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Preto

10089484

Intervalo de preços
0,3069 € - 0,1388 €

Níveis de stock
6233 Em stock
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Preto

10089446

Intervalo de preços
0,1607 € - 0,0726 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.2 mm 13.0 mm PVC Branco

10154663

Intervalo de preços
0,1183 € - 0,0535 €

Níveis de stock
53800 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.0 mm PVC Branco

10154670

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0469 €

Níveis de stock
18625 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 6.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10154649

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm PVC Branco

10072493

Intervalo de preços
0,164 € - 0,0742 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm PVC Preto

10070932

Intervalo de preços
0,1659 € - 0,075 €

Níveis de stock
10220 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10087343

Intervalo de preços
0,164 € - 0,0742 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 9.2 mm PVC Preto

10074343

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,0553 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.0 mm PVC Preto

10006191

Intervalo de preços
0,1139 € - 0,0515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 9.5 mm 13.3 mm PVC Branco

10104460

Intervalo de preços
0,1674 € - 0,0757 €

Níveis de stock
16500 Em stock
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm 6.6 mm PVC Branco

10104361

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0412 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090336

Intervalo de preços
0,2544 € - 0,1151 €

Níveis de stock
38800 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.2 mm PVC Branco

10104200

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,0589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.6 mm 17.0 mm PVC Preto

10070161

Intervalo de preços
0,20 € - 0,0904 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila