Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,0457 € - 0,1011 € 24500 Em stock
Branco
13.0 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0466 € - 0,1031 € 117 Em stock
Branco
13.0 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0722 € - 0,1597 € 8018 Em stock
7.9 mm
Branco
20.3 mm
5.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0672 € - 0,1486 € 63900 Em stock
5.6 mm
Preto
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0538 € - 0,119 € 14000 Em stock
5.5 mm
Branco
9.2 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0427 € - 0,0945 € 64000 Em stock
5.5 mm
Preto
5.1 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0576 € - 0,1274 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
13.0 mm
7.9 mm
Cloreto de polivinila
1
0,045 € - 0,0996 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0841 € - 0,186 € 36212 Em stock
6.3 mm
Preto
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0825 € - 0,1825 € 10041 Em stock
10.5 mm
Preto
24.2 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0534 € - 0,1181 € 12000 Em stock
6.2 mm
Preto
13.3 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,061 € - 0,1349 € 38000 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0614 € - 0,1358 € 4780 Em stock
Branco
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0533 € - 0,1178 € 4500 Em stock
6.3 mm
Preto
12.2 mm
2.7 mm
Cloreto de polivinila
0,112 € - 0,2477 € 39800 Em stock
9.8 mm
Preto
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0733 € - 0,1621 € 88500 Em stock
11.1 mm
Preto
13.3 mm
9.5 mm
Cloreto de polivinila
0,0502 € - 0,1109 € 6500 Em stock
Preto
14.0 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0504 € - 0,1116 € 8080 Em stock
6.2 mm
Branco
13.3 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0628 € - 0,1388 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
13.2 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
0,045 € - 0,0996 € 13872 Em stock
5.5 mm
Branco
9.7 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
  • de 4
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.0 mm PVC Branco

10154670

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,0457 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 6.4 mm 13.0 mm PVC Branco

10007587

Intervalo de preços
0,1031 € - 0,0466 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 5.0 mm 20.3 mm PVC Branco

10087350

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,0722 €

Níveis de stock
8018 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089408

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,0672 €

Níveis de stock
63900 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.0 mm 9.2 mm PVC Branco

10074374

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0538 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 5.1 mm PVC Preto

10084571

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0427 €

Níveis de stock
64000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.0 mm PVC Branco

10007594

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 3.2 mm 9.7 mm PVC Preto

10082522

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Preto

10074404

Intervalo de preços
0,186 € - 0,0841 €

Níveis de stock
36212 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 8.0 mm 24.2 mm PVC Preto

10084595

Intervalo de preços
0,1825 € - 0,0825 €

Níveis de stock
10041 Em stock
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.3 mm PVC Preto

10084588

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,0534 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 14.2 mm PVC Preto

10081785

Intervalo de preços
0,1349 € - 0,061 €

Níveis de stock
38000 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.0 mm 10.0 mm PVC Branco

10154687

Intervalo de preços
0,1358 € - 0,0614 €

Níveis de stock
4780 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 2.7 mm 12.2 mm PVC Preto

10082270

Intervalo de preços
0,1178 € - 0,0533 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090336

Intervalo de preços
0,2477 € - 0,112 €

Níveis de stock
39800 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 9.5 mm 13.3 mm PVC Preto

10104422

Intervalo de preços
0,1621 € - 0,0733 €

Níveis de stock
88500 Em stock
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.0 mm PVC Preto

10006191

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,0502 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.3 mm PVC Branco

10104194

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,0504 €

Níveis de stock
8080 Em stock
Características
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.4 mm 13.2 mm PVC Preto

10085868

Intervalo de preços
0,1388 € - 0,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.0 mm 9.7 mm PVC Branco

10074053

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,045 €

Níveis de stock
13872 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila