Menu Procurar

Tampas de pinos com alhetas e aderência PCR

Em produção

Os capacetes de bujão com aletas e aderência são projetados para proteger uma variedade de bujões. Eles proporcionam segurança e uma aderência melhorada para uma manipulação segura. As barbatanas internas proporcionam um ajuste seguro e são flexíveis para acomodar diferentes diâmetros, utilizando uma única peça. Estas tampas impedem a ferrugem e a corrosão, ao mesmo tempo que protegem os pinos da abrasão. Fáceis de instalar e remover São adequados para várias aplicações, incluindo fabricação, corrimãos, cercas e móveis.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRCA2PCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D Comprimento mínimo da placa H h1 d1 Comprimento mínimo da placa Comprar
0,0402 € - 0,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,072 € - 0,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
1.5 mm
0,1323 € - 0,2059 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1.5 mm
0,0586 € - 0,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
1.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 12.0 mm Verde LDPE - PCR

20750091

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 13.0 mm Verde LDPE - PCR

20750107

Intervalo de preços
0,08 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa de tirantes estabilizadores 31.0 mm Verde LDPE - PCR

20750121

Intervalo de preços
0,2059 € - 0,1323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    1.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa de tirantes estabilizadores 14.5 mm Verde LDPE - PCR

20750114

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%