Menu Procurar

Tampão com parafuso M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Cinzento

Esta tampa de parafuso ajusta-se firmemente na parte superior de parafusos com cabeça tipo caixa, cobrindo perfeitamente a cabeça do parafuso e fornecendo proteção da entrada de poeira e sujidade. Fabricada em LDPE cinzento.
Referência da Essentra:

10058305

Número de peça do fabricante:

039001600203

2170 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1201 €
2500 + 0,1141 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

60,05 €

500 x 0,1201 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 9.2 mm
D 24.0 mm
d 14.4 mm
h 7.0 mm
Rosca de parafuso M16
Cor Cinzento
Material completo Polietileno de baixa densidade
Normas DIN 912
Tipo 1
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos