Menu Procurar

Tampas de mascaramento de anilha

Em stock

Uma gama de Tampas com Anilhas de Mascaramento, que podem ser aplicadas como tampas de proteção para pontas terminais roscadas e não roscadas.

Embora o produto tenha sido concebido principalmente como tampa, as anilhas integradas podem servir para mascarar as superfícies e proteger os rebordos, para garantir que o orifício onde são aplicadas fica livre de contaminantes e danos. Esta solução de mascaramento altamente versátil pode também ser invertida e utilizada para tapar orifícios.

  • Material: silicone (55 Shore A)
  • Temperatura máxima: 316 ºC (600 ºF)
  • Cores: preto, verde, cinzento, natural, rosa, púrpura, vermelho e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade WD Tamanho da rosca IH D Padrão de rosca OD Comprar
0,1666 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Métrica
6.0 mm
0,3267 € - 0,344 € 11340 Em stock
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Métrica
10.5 mm
0,1876 € - 0,1974 € 5000 Em stock
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
0,1682 € - 0,177 € 7448 Em stock
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
0,1724 € - 0,1814 € 4493 Em stock
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Métrica
6.5 mm
0,2155 € - 0,2268 € 10 Em stock
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Métrica
8.0 mm
0,1876 € - 0,1974 € 415 Em stock
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
0,4434 € - 0,4669 € 931 Em stock
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Métrica
16.5 mm
0,2557 € - 0,2692 € 67381 Em stock
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Métrica
8.5 mm
0,3904 € - 0,4112 € 4745 Em stock
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Métrica
12.5 mm
0,4948 € - 0,5208 € 687 Em stock
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Métrica
20.5 mm
0,5881 € - 0,619 € 1039 Em stock
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Métrica
24.5 mm
Tampas de mascaramento de anilha 25.4 mm Silicone Verde

10241196

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
Tampas de mascaramento de anilha 25.4 mm Silicone Preto

10241233

Intervalo de preços
0,344 € - 0,3267 €

Níveis de stock
11340 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Tampas de mascaramento de anilha 25.4 mm Silicone Transparente

10241295

Intervalo de preços
0,1974 € - 0,1876 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Material
    Silicone
Tampas de mascaramento de anilha 25.4 mm Silicone Transparente

10241264

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
7448 Em stock
Características
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Material
    Silicone
Tampas de mascaramento de anilha 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10241202

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
4493 Em stock
Características
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
Tampas de mascaramento de anilha 25.4 mm Silicone Transparente

10241219

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2155 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Tampas de mascaramento de anilha 25.4 mm Silicone Transparente

10241288

Intervalo de preços
0,1974 € - 0,1876 €

Níveis de stock
415 Em stock
Características
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Material
    Silicone
Tampas de mascaramento de anilha 38.1 mm Silicone Transparente

10241257

Intervalo de preços
0,4669 € - 0,4434 €

Níveis de stock
931 Em stock
Características
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampas de mascaramento de anilha 25.4 mm Silicone Vermelho

10241226

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
67381 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Tampas de mascaramento de anilha 38.1 mm Silicone Amarelo

10241240

Intervalo de preços
0,4112 € - 0,3904 €

Níveis de stock
4745 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Tampas de mascaramento de anilha 38.1 mm Silicone Roxo

10241271

Intervalo de preços
0,5208 € - 0,4948 €

Níveis de stock
687 Em stock
Características
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Tampas de mascaramento de anilha 38.1 mm Silicone Cinzento

10241301

Intervalo de preços
0,619 € - 0,5881 €

Níveis de stock
1039 Em stock
Características
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20