Menu Procurar

Tampas de libertação rápida

Em stock

Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.

A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.

  • Material: Elastómero termoplástico (TPE)
  • Cores: azul, verde, vermelho e amarelo
  • Gama de temperaturas: de -40 ºF até 275 ºF (de -40 ºC até 135 ºC)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d2 d1 Padrão de rosca Comprar
450 Em stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
450 Em stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7738 € - 0,8143 € 417 Em stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7487 € - 0,7877 € 89 Em stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4208 € - 1,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7738 € - 0,8143 € 6100 Em stock
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
0,7487 € - 0,7877 € 206 Em stock
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7738 € - 0,8143 € 452 Em stock
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7487 € - 0,7877 € 485 Em stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1466 € - 1,2071 € 687 Em stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1466 € - 1,2071 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
150 Em stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7487 € - 0,7877 € 298 Em stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4208 € - 1,4952 € 445 Em stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € 130 Em stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,4208 € - 1,4952 € 430 Em stock
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1466 € - 1,2071 € 215 Em stock
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
10288115 0,7487 € - 0,7877 € 228 Em stock
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
  • de 2
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO A TPE Verde

10293485


Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO B TPE Verde

10293522


Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO A TPE Azul

10293560

Intervalo de preços
0,8143 € - 0,7738 €

Níveis de stock
417 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO B TPE Azul

10293607

Intervalo de preços
0,7877 € - 0,7487 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO B TPE Azul

10293645

Intervalo de preços
1,4952 € - 1,4208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 in ISO A TPE Vermelho

10288122

Intervalo de preços
0,8143 € - 0,7738 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 in ISO A TPE Vermelho

10288139

Intervalo de preços
0,8666 € - 0,8231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 in ISO B TPE Vermelho

10288160

Intervalo de preços
0,7877 € - 0,7487 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 in ISO B TPE Vermelho

10288177

Intervalo de preços
0,8143 € - 0,7738 €

Níveis de stock
452 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO A TPE Amarelo

10293355

Intervalo de preços
0,7877 € - 0,7487 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO A TPE Amarelo

10293386

Intervalo de preços
1,2071 € - 1,1466 €

Níveis de stock
687 Em stock
Características
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO B TPE Amarelo

10293423

Intervalo de preços
0,8666 € - 0,8231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO B TPE Amarelo

10293430

Intervalo de preços
1,2071 € - 1,1466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO A TPE Verde

10293461


Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO B TPE Verde

10293508

Intervalo de preços
0,7877 € - 0,7487 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO A TPE Amarelo

10293393

Intervalo de preços
1,4952 € - 1,4208 €

Níveis de stock
445 Em stock
Características
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO A TPE Verde

10293478

Intervalo de preços
0,8666 € - 0,8231 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO B TPE Vermelho

10288207

Intervalo de preços
1,4952 € - 1,4208 €

Níveis de stock
430 Em stock
Características
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO B TPE Azul

10293638

Intervalo de preços
1,2071 € - 1,1466 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 in ISO A TPE Vermelho

10288115

Intervalo de preços
0,7877 € - 0,7487 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico