Menu Procurar

Tampas de libertação rápida

Em stock

Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.

A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.

  • Material: Elastómero termoplástico (TPE)
  • Cores: azul, verde, vermelho e amarelo
  • Gama de temperaturas: de -40 ºF até 275 ºF (de -40 ºC até 135 ºC)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d2 d1 Padrão de rosca Comprar
1,4208 € - 1,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 Em stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
450 Em stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € 2100 Em stock
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7738 € - 0,8143 € 450 Em stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € 587 Em stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Solicite o prazo de entrega aqui
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € 590 Em stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € 675 Em stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
10288115 0,7487 € - 0,7877 € 228 Em stock
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4208 € - 1,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1466 € - 1,2071 € 300 Em stock
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
1,1466 € - 1,2071 € 75 Em stock
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € 710 Em stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Solicite o prazo de entrega aqui
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € 417 Em stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7487 € - 0,7877 € 89 Em stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4208 € - 1,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
  • de 2
Tampa de libertação rápida 1 in ISO B TPE Amarelo

10293447

Intervalo de preços
1,4952 € - 1,4208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO A TPE Verde

10293485


Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO B TPE Verde

10293522


Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 in ISO B TPE Vermelho

10288184

Intervalo de preços
0,8666 € - 0,8231 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO A TPE Amarelo

10293362

Intervalo de preços
0,8143 € - 0,7738 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO A TPE Verde

10293492


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO B TPE Azul

10293614

Intervalo de preços
0,8143 € - 0,7738 €

Níveis de stock
587 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO B TPE Verde

10293539


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO A TPE Azul

10293577

Intervalo de preços
0,8666 € - 0,8231 €

Níveis de stock
590 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO B TPE Azul

10293621

Intervalo de preços
0,8666 € - 0,8231 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 in ISO A TPE Vermelho

10288115

Intervalo de preços
0,7877 € - 0,7487 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO A TPE Vermelho

10288153

Intervalo de preços
1,4952 € - 1,4208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 in ISO A TPE Vermelho

10288146

Intervalo de preços
1,2071 € - 1,1466 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 in ISO B TPE Vermelho

10288191

Intervalo de preços
1,2071 € - 1,1466 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO A TPE Amarelo

10293379

Intervalo de preços
0,8666 € - 0,8231 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO B TPE Amarelo

10293416

Intervalo de preços
0,8143 € - 0,7738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO A TPE Verde

10293454


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO A TPE Azul

10293560

Intervalo de preços
0,8143 € - 0,7738 €

Níveis de stock
417 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO B TPE Azul

10293607

Intervalo de preços
0,7877 € - 0,7487 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO B TPE Azul

10293645

Intervalo de preços
1,4952 € - 1,4208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico