Menu Procurar

Tampas de extremidade quadradas - cargas pesadas

Em stock

Estas tampas quadradas em PVC preto encontram-se disponíveis em diversos tamanhos, ideais para tubos quadrados. As tampas de brilho quadrado são um produto de acabamento ideal para produtos tubulares e são flexíveis e fáceis de encaixar, proporcionando um atraente acabamento brilhante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h AxA Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
12.7 mm
0,3234 € - 0,715 € 4200 Em stock
25.0 mm
19.0 mm
0,161 € - 0,356 € 1650 Em stock
25.0 mm
16.0 mm
0,1921 € - 0,4248 € 5000 Em stock
15.0 mm
12.7 mm
0,2341 € - 0,5175 € 22500 Em stock
15.0 mm
19.0 mm
0,2057 € - 0,4547 € 125 Em stock
25.0 mm
20.0 mm
0,2314 € - 0,5116 € 954 Em stock
15.0 mm
25.0 mm
0,1348 € - 0,2979 € 250 Em stock
15.0 mm
16.0 mm
0,4534 € - 1,0023 € 350 Em stock
40.0 mm
30.0 mm
0,8569 € - 1,8936 € 520 Em stock
40.0 mm
50.0 mm
0,3559 € - 0,7869 € 1000 Em stock
25.0 mm
30.0 mm
0,2828 € - 0,6253 € 100 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
0,6146 € - 1,3583 € 6710 Em stock
40.0 mm
40.0 mm
0,4927 € - 1,0891 € 9980 Em stock
25.0 mm
40.0 mm
0,7374 € - 1,6307 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
50.0 mm
0,1692 € - 0,374 € 2500 Em stock
15.0 mm
20.0 mm
0,5403 € - 0,5683 € 786 Em stock
15.0 mm
12.7 mm
0,8631 € - 0,9084 € 1491 Em stock
25.0 mm
12.7 mm
0,8759 € - 0,9216 € 925 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
0,4735 € - 0,4993 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
25.0 mm
  • de 2
Tampa de terminação quadrada 12.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10172438


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 19.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10172452

Intervalo de preços
0,715 € - 0,3234 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 16.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10027271

Intervalo de preços
0,356 € - 0,161 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 12.7 mm 15.0 mm PVC Preto

10172421

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,1921 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 19.0 mm 15.0 mm PVC Preto

10172445

Intervalo de preços
0,5175 € - 0,2341 €

Níveis de stock
22500 Em stock
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 20.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10027295

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,2057 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 25.0 mm 15.0 mm PVC Preto

10027301

Intervalo de preços
0,5116 € - 0,2314 €

Níveis de stock
954 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 16.0 mm 15.0 mm PVC Preto

10027264

Intervalo de preços
0,2979 € - 0,1348 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 30.0 mm 40.0 mm PVC Preto

10027332

Intervalo de preços
1,0023 € - 0,4534 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 50.0 mm 40.0 mm PVC Preto

10027370

Intervalo de preços
1,8936 € - 0,8569 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 30.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10027325

Intervalo de preços
0,7869 € - 0,3559 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 25.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10027318

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,2828 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 40.0 mm 40.0 mm PVC Preto

10027356

Intervalo de preços
1,3583 € - 0,6146 €

Níveis de stock
6710 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa de terminação quadrada 40.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10027349

Intervalo de preços
1,0891 € - 0,4927 €

Níveis de stock
9980 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa de terminação quadrada 50.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10027363

Intervalo de preços
1,6307 € - 0,7374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 20.0 mm 15.0 mm PVC Preto

10027288

Intervalo de preços
0,374 € - 0,1692 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 12.7 mm PVC Preto

10374047

Intervalo de preços
0,5683 € - 0,5403 €

Níveis de stock
786 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 12.7 mm PVC Preto

10374092

Intervalo de preços
0,9084 € - 0,8631 €

Níveis de stock
1491 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 25.0 mm PVC Preto

10374139

Intervalo de preços
0,9216 € - 0,8759 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 25.0 mm PVC Preto

10374085

Intervalo de preços
0,4993 € - 0,4735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila