Menu Procurar

Tampas de extremidade quadradas - cargas pesadas

Em stock

Estas tampas quadradas em PVC preto encontram-se disponíveis em diversos tamanhos, ideais para tubos quadrados. As tampas de brilho quadrado são um produto de acabamento ideal para produtos tubulares e são flexíveis e fáceis de encaixar, proporcionando um atraente acabamento brilhante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h AxA Comprar
3,0137 € - 3,1754 € 113 Em stock
40.0 mm
50.0 mm
0,4682 € - 0,4929 € 1240 Em stock
25.0 mm
20.0 mm
1,7201 € - 1,8103 € 39 Em stock
25.0 mm
50.0 mm
0,4735 € - 0,4993 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
25.0 mm
0,3788 € - 0,3988 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
16.0 mm
1,074 € - 1,1301 € 12 Em stock
25.0 mm
30.0 mm
2,1382 € - 2,2505 € 97 Em stock
40.0 mm
40.0 mm
0,4756 € - 0,5016 € 2490 Em stock
15.0 mm
19.0 mm
0,5403 € - 0,5683 € 786 Em stock
15.0 mm
12.7 mm
0,8631 € - 0,9084 € 1491 Em stock
25.0 mm
12.7 mm
0,8759 € - 0,9216 € 925 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
1,285 € - 1,3542 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
30.0 mm
0,4033 € - 0,4245 € 1150 Em stock
15.0 mm
20.0 mm
1,3068 € - 1,3756 € 440 Em stock
25.0 mm
40.0 mm
0,4886 € - 0,5145 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
19.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
12.7 mm
0,3234 € - 0,715 € 4200 Em stock
25.0 mm
19.0 mm
0,2828 € - 0,6253 € 100 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
0,6146 € - 1,3583 € 6710 Em stock
40.0 mm
40.0 mm
0,8569 € - 1,8936 € 520 Em stock
40.0 mm
50.0 mm
  • de 2
Tampa de terminação quadrada 50.0 mm PVC Preto

10374191

Intervalo de preços
3,1754 € - 3,0137 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 20.0 mm PVC Preto

10374122

Intervalo de preços
0,4929 € - 0,4682 €

Níveis de stock
1240 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 50.0 mm PVC Preto

10374160

Intervalo de preços
1,8103 € - 1,7201 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 25.0 mm PVC Preto

10374085

Intervalo de preços
0,4993 € - 0,4735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 16.0 mm PVC Preto

10374108

Intervalo de preços
0,3988 € - 0,3788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 30.0 mm PVC Preto

10374146

Intervalo de preços
1,1301 € - 1,074 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 40.0 mm PVC Preto

10374184

Intervalo de preços
2,2505 € - 2,1382 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 19.0 mm PVC Preto

10374061

Intervalo de preços
0,5016 € - 0,4756 €

Níveis de stock
2490 Em stock
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 12.7 mm PVC Preto

10374047

Intervalo de preços
0,5683 € - 0,5403 €

Níveis de stock
786 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 12.7 mm PVC Preto

10374092

Intervalo de preços
0,9084 € - 0,8631 €

Níveis de stock
1491 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 25.0 mm PVC Preto

10374139

Intervalo de preços
0,9216 € - 0,8759 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 30.0 mm PVC Preto

10374177

Intervalo de preços
1,3542 € - 1,285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 20.0 mm PVC Preto

10374078

Intervalo de preços
0,4245 € - 0,4033 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 40.0 mm PVC Preto

10374153

Intervalo de preços
1,3756 € - 1,3068 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 19.0 mm PVC Preto

10374115

Intervalo de preços
0,5145 € - 0,4886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Tampa de terminação quadrada 12.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10172438


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 19.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10172452

Intervalo de preços
0,715 € - 0,3234 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 25.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10027318

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,2828 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa de terminação quadrada 40.0 mm 40.0 mm PVC Preto

10027356

Intervalo de preços
1,3583 € - 0,6146 €

Níveis de stock
6710 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa de terminação quadrada 50.0 mm 40.0 mm PVC Preto

10027370

Intervalo de preços
1,8936 € - 0,8569 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790