Menu Procurar

Tampa contra o pó For 140 Series Preto

Esta tampa de pó é uma pequena cobertura que impede a entrada de humidade e pó nas mini fechaduras 140. Foi concebida para se ajustar firmemente à fechadura com o mesmo tamanho de orifício que os tipos de fechaduras 140, evitando a entrada de quaisquer elementos. Em preto e fabricada em PU.
Referência da Essentra:

20063320

Número de peça do fabricante:

140A1E

288 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 0,9415 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

0,94 €

1 x 0,9415 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Profundidade base 9.0 mm
Diâmetro externo da base 26.0 mm
Diâmetro interior da tampa 20.0 mm
Diâmetro do furo 16.0 mm
Comprimento total 74.0 mm
Código do material 3926909790
Cor Preto
Diâmetro interior do anel interno 23.0 mm
Material completo Poliuretano

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos