Menu Procurar

Tampas com anilha para mangueira

Em stock

As tampas de anilhas de mangueira são aplicadas nas extremidades da mangueira e do tubo para evitar que deslizem sobre as ligações. Possui um design de ajuste apertada que ajuda a evitar que água, poeira, sujidade e outros contaminantes entrem na mangueira.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do conector da mangueira. São utilizados em aplicações de construção, jardinagem e na indústria automóvel.

  • Material: TPE, LDPE
  • Cor: preto, amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 Cor H Material completo Comprar
0,7325 € - 1,6193 € 2000 Em stock
21 mm
29.6 mm
Amarelo
4.4 mm
Polietileno de baixa densidade
0,36 € - 0,7958 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
15.0 mm
Amarelo
4.4 mm
Polietileno de baixa densidade
0,5226 € - 1,1553 € 2000 Em stock
14.6 mm
22.1 mm
Amarelo
4.4 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1848 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
33.0 mm
Preto
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,1025 € - 0,2267 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
19.3 mm
Preto
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,1128 € - 0,2495 € 7500 Em stock
14.6 mm
22.1 mm
Preto
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,1542 € - 0,341 € Solicite o prazo de entrega aqui
21 mm
29.6 mm
Preto
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,1027 € - 0,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
15.0 mm
Preto
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,0385 € - 0,0851 € 1600 Em stock
11.3 mm
19.3 mm
Amarelo
4.4 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.8 mm
26.4 mm
Preto
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,8812 € - 1,948 € 6300 Em stock
17.8 mm
26.4 mm
Amarelo
4.4 mm
Polietileno de baixa densidade
0,0912 € - 0,2015 € 5000 Em stock
26.7 mm
33.0 mm
Amarelo
4.4 mm
Polietileno de baixa densidade
Tampa com anilha para mangueira 21.0 mm (DF) Polietileno de baixa densidade Amarelo

10178416

Intervalo de preços
1,6193 € - 0,7325 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com anilha para mangueira 8.1 mm (DF) Polietileno de baixa densidade Amarelo

10178454

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com anilha para mangueira 14.6 mm (DF) Polietileno de baixa densidade Amarelo

10178379

Intervalo de preços
1,1553 € - 0,5226 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com anilha para mangueira 26.7 mm (DF) TPE Preto

10178447

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa com anilha para mangueira 11.3 mm (DF) TPE Preto

10178485

Intervalo de preços
0,2267 € - 0,1025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa com anilha para mangueira 14.6 mm (DF) TPE Preto

10178386

Intervalo de preços
0,2495 € - 0,1128 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa com anilha para mangueira 21.0 mm (DF) TPE Preto

10178423

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa com anilha para mangueira Preto 8.1 mm (DF)

10178461

Intervalo de preços
0,227 € - 0,1027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa com anilha para mangueira 11.3 mm (DF) Polietileno de baixa densidade Amarelo

10178478

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0385 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com anilha para mangueira 17.8 mm (DF) TPE Preto

10178409

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa com anilha para mangueira 17.8 mm (DF) Polietileno de baixa densidade Amarelo

10178393

Intervalo de preços
1,948 € - 0,8812 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com anilha para mangueira 26.7 mm (DF) Polietileno de baixa densidade Amarelo

10178430

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,0912 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade