Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0702 € - 0,0983 € 1300 Em stock
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0873 € - 0,0919 € 1359 Em stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,2069 € - 0,2179 € 6627 Em stock
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,2069 € - 0,2179 € 3738 Em stock
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,0422 € - 0,0934 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,5019 € - 1,1093 € 802 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Azul
30.5 mm
JIC
2
0,4086 € - 0,9033 € 2340 Em stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,0382 € - 0,0402 € 16250 Em stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,0754 € - 0,1668 € 34650 Em stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,4086 € - 0,9033 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.5 mm
1-7/8-12 in
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,0571 € - 0,1262 € 13000 Em stock
9.3 mm
3/8-24
Azul
11.1 mm
JIC
2
0,0501 € - 0,0528 € 11250 Em stock
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,36 € - 0,7958 € 240 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
1
0,0701 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
#1-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,0497 € - 0,1099 € 44500 Em stock
20.8 mm
1/2 in
Azul
16.3 mm
NPT
2
0,1053 € - 0,2329 € 99200 Em stock
33.2 mm
1 in
Azul
19.9 mm
NPT
2
0,1807 € - 0,3994 € 4680 Em stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,378 € - 0,3979 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,271 € - 0,5992 € 22680 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,5019 € - 1,1093 € 2360 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
  • de 4
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177624

Intervalo de preços
0,0983 € - 0,0702 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 13.1 mm 13.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325193

Intervalo de preços
0,0919 € - 0,0873 €

Níveis de stock
1359 Em stock
Características
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 21.5 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325230

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2069 €

Níveis de stock
6627 Em stock
Características
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 21.1 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325223

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2069 €

Níveis de stock
3738 Em stock
Características
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 16.89 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178577

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177556

Intervalo de preços
1,1093 € - 0,5019 €

Níveis de stock
802 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 47.52 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177525

Intervalo de preços
0,9033 € - 0,4086 €

Níveis de stock
2340 Em stock
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 9.25 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177549

Intervalo de preços
0,0402 € - 0,0382 €

Níveis de stock
16250 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-24
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 12.45 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177600

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,0754 €

Níveis de stock
34650 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 47.52 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177518

Intervalo de preços
0,9033 € - 0,4086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 9.25 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177532

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,0571 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-24
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 12.45 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177594

Intervalo de preços
0,0528 € - 0,0501 €

Níveis de stock
11250 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 42.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092255

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,36 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 25.04 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177372

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,0701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-14 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 20.75 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178515

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,0497 €

Níveis de stock
44500 Em stock
Características
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 33.15 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178546

Intervalo de preços
0,2329 € - 0,1053 €

Níveis de stock
99200 Em stock
Características
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 41.73 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178508

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1807 €

Níveis de stock
4680 Em stock
Características
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 33.4 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325247

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177501

Intervalo de preços
0,5992 € - 0,271 €

Níveis de stock
22680 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177563

Intervalo de preços
1,1093 € - 0,5019 €

Níveis de stock
2360 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE