Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0847 € - 0,1874 € 16000 Em stock
21.2 mm
1/2-19 in
Amarelo
15.0 mm
GAS
1
0,0816 € - 0,1803 € 4000 Em stock
18.0 mm
M18
Amarelo
18.0 mm
Métrica
1
0,0555 € - 0,1228 € 3000 Em stock
12.0 mm
M12
Amarelo
12.0 mm
Métrica
1
0,0928 € - 0,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M22
Amarelo
22.0 mm
Métrica
1
0,103 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4-19 in
Amarelo
23.8 mm
GAS
1
0,0604 € - 0,1336 € 25000 Em stock
14.0 mm
M14
Amarelo
14.1 mm
Métrica
1
0,071 € - 0,157 € 16500 Em stock
16.0 mm
3/8-19 in
Amarelo
12.0 mm
GAS
1
0,0784 € - 0,1733 € 117455 Em stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1625 € - 0,3594 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0957 € - 0,2117 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
5/8-19 in
Amarelo
18.5 mm
GAS
1
0,0653 € - 0,1444 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
1/4-19 in
Amarelo
11.0 mm
GAS
1
0,1557 € - 0,3441 € 7946 Em stock
34.0 mm
#1-11 in
Amarelo
18.0 mm
GAS
1
0,0817 € - 0,1806 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1013 € - 0,224 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0828 € - 0,1831 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Roscas UNF
1
0,1147 € - 0,2538 € 1151 Em stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0756 € - 0,1671 € 59500 Em stock
16.5 mm
M16
Amarelo
16.5 mm
Métrica
1
0,0678 € - 0,1499 € 63450 Em stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0931 € - 0,2058 € 18800 Em stock
20.4 mm
13/16-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
1
0,1346 € - 0,2977 € 1500 Em stock
29.5 mm
7/8-19 in
Amarelo
25.0 mm
GAS
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 21.2 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070338

Intervalo de preços
0,1874 € - 0,0847 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072479

Intervalo de preços
0,1803 € - 0,0816 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072455

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,0555 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10069820

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 26.3 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071816

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072462

Intervalo de preços
0,1336 € - 0,0604 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071120

Intervalo de preços
0,157 € - 0,071 €

Níveis de stock
16500 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-19 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091326

Intervalo de preços
0,1733 € - 0,0784 €

Níveis de stock
117455 Em stock
Características
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091371

Intervalo de preços
0,3594 € - 0,1625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 23.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084724

Intervalo de preços
0,2117 € - 0,0957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-19 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 13.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070598

Intervalo de preços
0,1444 € - 0,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 34.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084748

Intervalo de preços
0,3441 € - 0,1557 €

Níveis de stock
7946 Em stock
Características
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-11 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção 26.75 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177402

Intervalo de preços
0,1806 € - 0,0817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 33.07 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177440

Intervalo de preços
0,224 € - 0,1013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070581

Intervalo de preços
0,1831 € - 0,0828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4” x 16
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 26.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10073018

Intervalo de preços
0,2538 € - 0,1147 €

Níveis de stock
1151 Em stock
Características
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10068298

Intervalo de preços
0,1671 € - 0,0756 €

Níveis de stock
59500 Em stock
Características
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 22.17 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177365

Intervalo de preços
0,1499 € - 0,0678 €

Níveis de stock
63450 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091333

Intervalo de preços
0,2058 € - 0,0931 €

Níveis de stock
18800 Em stock
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084731

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,1346 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS