Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0904 € - 0,1998 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M22
Amarelo
22.0 mm
Métrica
1
0,0794 € - 0,1756 € 2000 Em stock
18.0 mm
M18
Amarelo
18.0 mm
Métrica
1
0,0541 € - 0,1196 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M12
Amarelo
12.0 mm
Métrica
1
0,0825 € - 0,1824 € 4000 Em stock
21.2 mm
1/2-19 in
Amarelo
15.0 mm
GAS
1
0,1003 € - 0,2217 € 42000 Em stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarelo
23.8 mm
GAS
1
0,0588 € - 0,1301 € 40100 Em stock
14.0 mm
M14
Amarelo
14.1 mm
Métrica
1
0,0691 € - 0,1528 € 51000 Em stock
16.0 mm
3/8-19 in
Amarelo
12.0 mm
GAS
1
0,0763 € - 0,1687 € 117455 Em stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,066 € - 0,146 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,0795 € - 0,1759 € 15000 Em stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0986 € - 0,2181 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
1-5/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,1854 € - 0,4099 € 5200 Em stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,1311 € - 0,2899 € 1500 Em stock
29.5 mm
7/8-19 in
Amarelo
25.0 mm
GAS
1
0,0735 € - 0,1624 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1597 € - 0,353 € 5000 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,1461 € - 0,3231 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
15⁄16” x 12
Azul
19.0 mm
Roscas UNF
1
0,0869 € - 0,192 € 1600 Em stock
20.0 mm
M20
Amarelo
20.0 mm
Métrica
1
0,066 € - 0,146 € 36450 Em stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0795 € - 0,1759 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0906 € - 0,2004 € 18800 Em stock
20.4 mm
13/16-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10069820

Intervalo de preços
0,1998 € - 0,0904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072479

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,0794 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072455

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,0541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 21.2 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070338

Intervalo de preços
0,1824 € - 0,0825 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 26.3 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071816

Intervalo de preços
0,2217 € - 0,1003 €

Níveis de stock
42000 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072462

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,0588 €

Níveis de stock
40100 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071120

Intervalo de preços
0,1528 € - 0,0691 €

Níveis de stock
51000 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-19 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091326

Intervalo de preços
0,1687 € - 0,0763 €

Níveis de stock
117455 Em stock
Características
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 22.17 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177358

Intervalo de preços
0,146 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 26.75 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177396

Intervalo de preços
0,1759 € - 0,0795 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 33.07 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177433

Intervalo de preços
0,2181 € - 0,0986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 41.02 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177471

Intervalo de preços
0,4099 € - 0,1854 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084731

Intervalo de preços
0,2899 € - 0,1311 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070574

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 29.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091364

Intervalo de preços
0,353 € - 0,1597 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 33.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092132

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    15⁄16” x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072486

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0869 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 22.17 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177365

Intervalo de preços
0,146 € - 0,066 €

Níveis de stock
36450 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 26.75 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177402

Intervalo de preços
0,1759 € - 0,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091333

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,0906 €

Níveis de stock
18800 Em stock
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF