Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,3681 € - 0,3874 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,1025 € - 0,2268 € 47278 Em stock
33.2 mm
1.000 in
Azul
19.9 mm
NPT
2
0,0411 € - 0,0909 € 31350 Em stock
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,1759 € - 0,3889 € 28080 Em stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,2015 € - 0,2122 € 3738 Em stock
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,0763 € - 0,1687 € 110453 Em stock
17.1 mm
11⁄16" x 16
Azul
12.1 mm
Roscas UNF
1
0,0518 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.2 mm
3⁄8" x 24
Azul
11.1 mm
Roscas UNF
1
0,1583 € - 0,3499 € 1098 Em stock
36.4 mm
17⁄16" x 12
Azul
19.0 mm
Roscas UNF
1
0,0636 € - 0,1406 € 6480 Em stock
13.0 mm
1/4-19
Amarelo
11.0 mm
Roscas de gás
1
0,0795 € - 0,1759 € 3095 Em stock
26.8 mm
1-1/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0986 € - 0,2181 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
1-5/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1007 € - 0,1061 € 11500 Em stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,0683 € - 0,0957 € 50850 Em stock
14.0 mm
9/16-18
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,0794 € - 0,1756 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M18
Amarelo
18.0 mm
Roscas métricas
1
0,0541 € - 0,1196 € 420 Em stock
12.0 mm
M12
Amarelo
12.0 mm
Roscas métricas
1
0,0904 € - 0,1998 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M22
Amarelo
22.0 mm
Roscas métricas
1
0,0825 € - 0,1824 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
1/2-14
Amarelo
15.0 mm
Roscas de gás
1
0,0841 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.8 mm
Non Threaded
Preto
11.1 mm
Não roscado
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção 33.4 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325247

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 33.15 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178546

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,1025 €

Níveis de stock
47278 Em stock
Características
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1.000 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 16.89 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178577

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0411 €

Níveis de stock
31350 Em stock
Características
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 41.73 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178508

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,1759 €

Níveis de stock
28080 Em stock
Características
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 21.1 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325223

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2015 €

Níveis de stock
3738 Em stock
Características
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091326

Intervalo de preços
0,1687 € - 0,0763 €

Níveis de stock
110453 Em stock
Características
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11⁄16" x 16
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 9.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092248

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.2 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3⁄8" x 24
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091371

Intervalo de preços
0,3499 € - 0,1583 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    17⁄16" x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 13.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070598

Intervalo de preços
0,1406 € - 0,0636 €

Níveis de stock
6480 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-19
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
Tampa com aba de remoção 26.75 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177402

Intervalo de preços
0,1759 € - 0,0795 €

Níveis de stock
3095 Em stock
Características
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 33.07 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177440

Intervalo de preços
0,2181 € - 0,0986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 16.8 mm 14.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325209

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1007 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177617

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0683 €

Níveis de stock
50850 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072479

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,0794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072455

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,0541 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10069820

Intervalo de preços
0,1998 € - 0,0904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 21.2 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070338

Intervalo de preços
0,1824 € - 0,0825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-14
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
Tampa com aba de remoção 9.8 mm 4.3 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10325186

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade