Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,2639 € - 0,5834 € 3480 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,0544 € - 0,1202 € 29500 Em stock
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0594 € - 0,1313 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
7/16-20 in
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0683 € - 0,0957 € 2600 Em stock
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,4887 € - 1,0802 € 300 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Azul
30.5 mm
JIC
2
0,0642 € - 0,1421 € 83750 Em stock
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,0986 € - 0,2181 € 1100 Em stock
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1854 € - 0,4099 € 1170 Em stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,1583 € - 0,3499 € 98 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0713 € - 0,1576 € 3000 Em stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0932 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
5/8-19 in
Amarelo
18.5 mm
GAS
1
0,096 € - 0,2124 € 23600 Em stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Roscas UNF
1
0,0488 € - 0,0514 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0556 € - 0,1229 € 13000 Em stock
9.3 mm
3/8-24
Azul
11.1 mm
JIC
2
0,3979 € - 0,8796 € 2340 Em stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,3979 € - 0,8796 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.5 mm
1-7/8-12 in
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,2015 € - 0,2122 € 3738 Em stock
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,1759 € - 0,3889 € 35880 Em stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,0411 € - 0,0909 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,085 € - 0,0895 € 1359 Em stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177495

Intervalo de preços
0,5834 € - 0,2639 €

Níveis de stock
3480 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 17.15 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177648

Intervalo de preços
0,1202 € - 0,0544 €

Níveis de stock
29500 Em stock
Características
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177570

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,0594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177624

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0683 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177556

Intervalo de preços
1,0802 € - 0,4887 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 26.24 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178560

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,0642 €

Níveis de stock
83750 Em stock
Características
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 33.07 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177440

Intervalo de preços
0,2181 € - 0,0986 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 41.02 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177488

Intervalo de preços
0,4099 € - 0,1854 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091371

Intervalo de preços
0,3499 € - 0,1583 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092125

Intervalo de preços
0,1576 € - 0,0713 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 23.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084724

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,0932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-19 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091340

Intervalo de preços
0,2124 € - 0,096 €

Níveis de stock
23600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 12.45 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177594

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 9.25 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177532

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,0556 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-24
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 47.52 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177525

Intervalo de preços
0,8796 € - 0,3979 €

Níveis de stock
2340 Em stock
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 47.52 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177518

Intervalo de preços
0,8796 € - 0,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 21.1 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325223

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2015 €

Níveis de stock
3738 Em stock
Características
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 41.73 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178508

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,1759 €

Níveis de stock
35880 Em stock
Características
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 16.89 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178577

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 13.1 mm 13.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325193

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,085 €

Níveis de stock
1359 Em stock
Características
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1