Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0841 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.8 mm
Non Threaded
Preto
11.1 mm
Não roscado
Dupla
0,0825 € - 0,1824 € 12000 Em stock
21.2 mm
1/2-14
Amarelo
15.0 mm
Roscas de gás
Dupla
0,0904 € - 0,1998 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M22
Amarelo
22.0 mm
Roscas métricas
Dupla
0,0541 € - 0,1196 € 420 Em stock
12.0 mm
M12
Amarelo
12.0 mm
Roscas métricas
Dupla
0,0794 € - 0,1756 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M18
Amarelo
18.0 mm
Roscas métricas
Dupla
0,2639 € - 0,5834 € 22779 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,2639 € - 0,5834 € 3547 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,0397 € - 0,0418 € 80922 Em stock
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,0594 € - 0,1313 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
7/16-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0488 € - 0,0514 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0556 € - 0,1229 € 13000 Em stock
9.3 mm
3/8-24
Azul
11.1 mm
JIC
2
0,4887 € - 1,0802 € 2360 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,3979 € - 0,8796 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.5 mm
1-7/8-12
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,4887 € - 1,0802 € 902 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12
Azul
30.5 mm
JIC
2
0,1161 € - 0,2567 € 102098 Em stock
26.2 mm
1/4 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,2015 € - 0,2122 € 18627 Em stock
21.5 mm
Natural
14.9 mm
Dupla
0,1007 € - 0,1061 € 14000 Em stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
Dupla
0,3681 € - 0,3874 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.4 mm
Natural
22.8 mm
Dupla
0,1025 € - 0,2268 € 47278 Em stock
33.2 mm
1.000 in
Azul
19.9 mm
NPT
2
0,085 € - 0,0895 € 1359 Em stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
Dupla
  • de 4
Tampa com aba de remoção 9.8 mm 4.3 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10325186

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 21.2 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070338

Intervalo de preços
0,1824 € - 0,0825 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-14
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
Tampa com aba de remoção 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10069820

Intervalo de preços
0,1998 € - 0,0904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072455

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,0541 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072479

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,0794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177501

Intervalo de preços
0,5834 € - 0,2639 €

Níveis de stock
22779 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177495

Intervalo de preços
0,5834 € - 0,2639 €

Níveis de stock
3547 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177587

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0397 €

Níveis de stock
80922 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177570

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,0594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 12.45 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177594

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 9.25 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177532

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,0556 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-24
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177563

Intervalo de preços
1,0802 € - 0,4887 €

Níveis de stock
2360 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 47.52 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177518

Intervalo de preços
0,8796 € - 0,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177556

Intervalo de preços
1,0802 € - 0,4887 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 13.49 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178522

Intervalo de preços
0,2567 € - 0,1161 €

Níveis de stock
102098 Em stock
Características
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 21.5 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325230

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2015 €

Níveis de stock
18627 Em stock
Características
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    Dupla
Tampa com aba de remoção 16.8 mm 14.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325209

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1007 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    Dupla
Tampa com aba de remoção 33.4 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325247

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    Dupla
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 33.15 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178546

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,1025 €

Níveis de stock
47278 Em stock
Características
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1.000 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 13.1 mm 13.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325193

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,085 €

Níveis de stock
1359 Em stock
Características
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    Dupla