Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0663 € - 0,1465 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.4 mm
1/2-20 in
Azul
11.7 mm
JIC
1
0,3505 € - 0,7749 € 240 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
1
0,0736 € - 0,1627 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
M16
Amarelo
16.5 mm
Métrica
1
0,093 € - 0,2055 € 464600 Em stock
22.0 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
1
0,0544 € - 0,1202 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.2 mm
11/16-16
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,0643 € - 0,1421 € 290 Em stock
20.4 mm
13/16-16
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,1125 € - 0,2488 € 5800 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0734 € - 0,1624 € 34650 Em stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,0372 € - 0,0391 € 3250 Em stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,1089 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,1125 € - 0,2488 € 44200 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0683 € - 0,1511 € 400 Em stock
25.0 mm
#1-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,4223 € - 0,9333 € 33 Em stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Roscas UNF
1
0,0683 € - 0,1511 € 3600 Em stock
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0926 € - 0,1715 € 7304 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,4887 € - 1,0802 € 2360 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,0397 € - 0,0418 € 80850 Em stock
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,0643 € - 0,1421 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,2341 € - 0,5175 € 15000 Em stock
47.9 mm
1-1/2 in
Azul
21.6 mm
NPT
2
0,2639 € - 0,5834 € 22680 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Natural
21.0 mm
JIC
2
  • de 4
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 12.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092118

Intervalo de preços
0,1465 € - 0,0663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 42.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092255

Intervalo de preços
0,7749 € - 0,3505 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10068298

Intervalo de preços
0,1627 € - 0,0736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10071823

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,093 €

Níveis de stock
464600 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 17.15 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177631

Intervalo de preços
0,1202 € - 0,0544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 20.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177679

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,0643 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 36.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177464

Intervalo de preços
0,2488 € - 0,1125 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 12.45 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177600

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,0734 €

Níveis de stock
34650 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 9.25 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177549

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0372 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-24
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 29.77 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177419

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 36.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177457

Intervalo de preços
0,2488 € - 0,1125 €

Níveis de stock
44200 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 25.04 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177372

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,0683 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-14 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 47.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092262

Intervalo de preços
0,9333 € - 0,4223 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1 7/8” x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 25.04 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177389

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,0683 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-14
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 29.77 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177426

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,0926 €

Níveis de stock
7304 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177563

Intervalo de preços
1,0802 € - 0,4887 €

Níveis de stock
2360 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177587

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0397 €

Níveis de stock
80850 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 20.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177686

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,0643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 47.85 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178492

Intervalo de preços
0,5175 € - 0,2341 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177501

Intervalo de preços
0,5834 € - 0,2639 €

Níveis de stock
22680 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE