Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,2015 € - 0,2122 € 13627 Em stock
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,1352 € - 0,2989 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.8 mm
1/8 in
Azul
8.1 mm
NPT
2
0,3721 € - 0,8227 € 5400 Em stock
59.4 mm
2 in
Azul
22.6 mm
NPT
2
0,1007 € - 0,1061 € 10500 Em stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,3681 € - 0,3874 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,1855 € - 0,195 € 2000 Em stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,0575 € - 0,1271 € 5250 Em stock
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,0683 € - 0,0957 € 50850 Em stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,1161 € - 0,2567 € 65900 Em stock
26.2 mm
1/4 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,0484 € - 0,1071 € 138000 Em stock
20.8 mm
1/2 in
Azul
16.3 mm
NPT
2
0,0575 € - 0,1271 € 59850 Em stock
18.8 mm
3/4-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,1025 € - 0,2268 € 141200 Em stock
33.2 mm
1 in
Azul
19.9 mm
NPT
2
0,0636 € - 0,1406 € 6000 Em stock
13.0 mm
1/4-19 in
Amarelo
11.0 mm
GAS
1
0,1516 € - 0,335 € 3446 Em stock
34.0 mm
#1-11 in
Amarelo
18.0 mm
GAS
1
0,0806 € - 0,1783 € 2400 Em stock
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Roscas UNF
1
0,1117 € - 0,2471 € 1151 Em stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0841 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.8 mm
Non Threaded
Preto
11.1 mm
Não roscado
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção 21.5 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325230

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2015 €

Níveis de stock
13627 Em stock
Características
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 9.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178539

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 59.41 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178553

Intervalo de preços
0,8227 € - 0,3721 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Tamanho da rosca
    2 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 16.8 mm 14.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325209

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1007 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 33.4 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325247

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 17.6 mm 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325216

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1855 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177662

Intervalo de preços
0,1271 € - 0,0575 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-16
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177617

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0683 €

Níveis de stock
50850 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 13.49 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178522

Intervalo de preços
0,2567 € - 0,1161 €

Níveis de stock
65900 Em stock
Características
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 20.75 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178515

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0484 €

Níveis de stock
138000 Em stock
Características
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177655

Intervalo de preços
0,1271 € - 0,0575 €

Níveis de stock
59850 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-16 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 33.15 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178546

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,1025 €

Níveis de stock
141200 Em stock
Características
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 13.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070598

Intervalo de preços
0,1406 € - 0,0636 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 34.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084748

Intervalo de preços
0,335 € - 0,1516 €

Níveis de stock
3446 Em stock
Características
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-11 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070581

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,0806 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4” x 16
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 26.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10073018

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,1117 €

Níveis de stock
1151 Em stock
Características
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 9.8 mm 4.3 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10325186

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade