Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0828 € - 0,1831 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Roscas UNF
1
0,0754 € - 0,1668 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1147 € - 0,2538 € 1151 Em stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,36 € - 0,7958 € 240 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
1
0,1625 € - 0,3594 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0931 € - 0,2058 € 18800 Em stock
20.4 mm
13/16-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
1
0,0681 € - 0,1505 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.4 mm
1/2-20 in
Azul
11.7 mm
JIC
1
0,1013 € - 0,224 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
1-5/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,271 € - 0,5992 € 3480 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,0382 € - 0,0402 € 16250 Em stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,5019 € - 1,1093 € 802 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Azul
30.5 mm
JIC
2
0,0951 € - 0,1761 € 3144 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1904 € - 0,421 € 11700 Em stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,0754 € - 0,1668 € 34650 Em stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,061 € - 0,1348 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
7/16-20 in
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,4086 € - 0,9033 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.5 mm
1-7/8-12 in
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2556 € 3800 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0558 € - 0,1235 € 24500 Em stock
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0892 € - 0,1972 € 1400 Em stock
20.0 mm
M20
Amarelo
20.0 mm
Métrica
1
0,164 € - 0,3626 € 5000 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070581

Intervalo de preços
0,1831 € - 0,0828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4” x 16
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070574

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,0754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 26.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10073018

Intervalo de preços
0,2538 € - 0,1147 €

Níveis de stock
1151 Em stock
Características
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 42.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092255

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,36 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091371

Intervalo de preços
0,3594 € - 0,1625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091333

Intervalo de preços
0,2058 € - 0,0931 €

Níveis de stock
18800 Em stock
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 12.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092118

Intervalo de preços
0,1505 € - 0,0681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 33.07 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177433

Intervalo de preços
0,224 € - 0,1013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177495

Intervalo de preços
0,5992 € - 0,271 €

Níveis de stock
3480 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 9.25 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177549

Intervalo de preços
0,0402 € - 0,0382 €

Níveis de stock
16250 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-24
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177556

Intervalo de preços
1,1093 € - 0,5019 €

Níveis de stock
802 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 29.77 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177426

Intervalo de preços
0,1761 € - 0,0951 €

Níveis de stock
3144 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 41.02 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177471

Intervalo de preços
0,421 € - 0,1904 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 12.45 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177600

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,0754 €

Níveis de stock
34650 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177570

Intervalo de preços
0,1348 € - 0,061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 47.52 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177518

Intervalo de preços
0,9033 € - 0,4086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 36.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177464

Intervalo de preços
0,2556 € - 0,1156 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 17.15 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177648

Intervalo de preços
0,1235 € - 0,0558 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072486

Intervalo de preços
0,1972 € - 0,0892 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 29.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091364

Intervalo de preços
0,3626 € - 0,164 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF