Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,061 € - 0,1348 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
7/16-20 in
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € 57350 Em stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,059 € - 0,1305 € 3850 Em stock
18.8 mm
3/4-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,2404 € - 0,5315 € 17000 Em stock
47.9 mm
1-1/2 in
Azul
21.6 mm
NPT
2
0,066 € - 0,1459 € 105750 Em stock
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,0497 € - 0,1099 € 44500 Em stock
20.8 mm
1/2 in
Azul
16.3 mm
NPT
2
0,1807 € - 0,3994 € 17680 Em stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,0422 € - 0,0934 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,271 € - 0,5992 € 22680 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,5019 € - 1,1093 € 2360 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € 1300 Em stock
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0408 € - 0,043 € 64350 Em stock
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,059 € - 0,1305 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
13/16-16
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,0558 € - 0,1235 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.2 mm
11/16-16
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,1388 € - 0,3069 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.8 mm
1/8 in
Azul
8.1 mm
NPT
2
0,164 € - 0,3626 € 5000 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0732 € - 0,1619 € 3000 Em stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1346 € - 0,2977 € 1500 Em stock
29.5 mm
7/8-19 in
Amarelo
25.0 mm
GAS
1
0,271 € - 0,5992 € 3480 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12
Azul
21.0 mm
JIC
2
  • de 4
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177570

Intervalo de preços
0,1348 € - 0,061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177617

Intervalo de preços
0,0983 € - 0,0702 €

Níveis de stock
57350 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177655

Intervalo de preços
0,1305 € - 0,059 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-16 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 47.85 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178492

Intervalo de preços
0,5315 € - 0,2404 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 26.24 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178560

Intervalo de preços
0,1459 € - 0,066 €

Níveis de stock
105750 Em stock
Características
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 20.75 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178515

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,0497 €

Níveis de stock
44500 Em stock
Características
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 41.73 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178508

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1807 €

Níveis de stock
17680 Em stock
Características
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 16.89 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178577

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177501

Intervalo de preços
0,5992 € - 0,271 €

Níveis de stock
22680 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177563

Intervalo de preços
1,1093 € - 0,5019 €

Níveis de stock
2360 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177624

Intervalo de preços
0,0983 € - 0,0702 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177587

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0408 €

Níveis de stock
64350 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177662

Intervalo de preços
0,1305 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-16
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 20.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177679

Intervalo de preços
0,1459 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 17.15 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177631

Intervalo de preços
0,1235 € - 0,0558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 9.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178539

Intervalo de preços
0,3069 € - 0,1388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 29.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091364

Intervalo de preços
0,3626 € - 0,164 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092125

Intervalo de preços
0,1619 € - 0,0732 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084731

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,1346 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177495

Intervalo de preços
0,5992 € - 0,271 €

Níveis de stock
3480 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE