Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0928 € - 0,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M22
Amarelo
22.0 mm
Métrica
1
0,0847 € - 0,1874 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
1/2-19 in
Amarelo
15.0 mm
GAS
1
0,0816 € - 0,1803 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M18
Amarelo
18.0 mm
Métrica
1
0,0555 € - 0,1228 € 3500 Em stock
12.0 mm
M12
Amarelo
12.0 mm
Métrica
1
0,0732 € - 0,1619 € 3000 Em stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0701 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
#1-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,1501 € - 0,3318 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
15⁄16” x 12
Azul
19.0 mm
Roscas UNF
1
0,4337 € - 0,9585 € 33 Em stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Roscas UNF
1
0,0678 € - 0,1499 € 11700 Em stock
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,1118 € - 0,2071 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0701 € - 0,1551 € 3600 Em stock
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,1346 € - 0,2977 € 1500 Em stock
29.5 mm
7/8-19 in
Amarelo
25.0 mm
GAS
1
0,0986 € - 0,2181 € 21600 Em stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Roscas UNF
1
0,0784 € - 0,1733 € 117455 Em stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,36 € - 0,7958 € 240 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
1
0,164 € - 0,3626 € 5000 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,1625 € - 0,3594 € 98 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0653 € - 0,1444 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
1/4-19 in
Amarelo
11.0 mm
GAS
1
0,103 € - 0,2277 € 40500 Em stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarelo
23.8 mm
GAS
1
0,0754 € - 0,1668 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10069820

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 21.2 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070338

Intervalo de preços
0,1874 € - 0,0847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072479

Intervalo de preços
0,1803 € - 0,0816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072455

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,0555 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092125

Intervalo de preços
0,1619 € - 0,0732 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 25.04 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177372

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,0701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-14 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 33.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092132

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    15⁄16” x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 47.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092262

Intervalo de preços
0,9585 € - 0,4337 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1 7/8” x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 22.17 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177358

Intervalo de preços
0,1499 € - 0,0678 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 29.77 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177419

Intervalo de preços
0,2071 € - 0,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 25.04 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177389

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,0701 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-14
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084731

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,1346 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091340

Intervalo de preços
0,2181 € - 0,0986 €

Níveis de stock
21600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091326

Intervalo de preços
0,1733 € - 0,0784 €

Níveis de stock
117455 Em stock
Características
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 42.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092255

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,36 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 29.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091364

Intervalo de preços
0,3626 € - 0,164 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091371

Intervalo de preços
0,3594 € - 0,1625 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 13.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070598

Intervalo de preços
0,1444 € - 0,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 26.3 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071816

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,103 €

Níveis de stock
40500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070574

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,0754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC