Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1583 € - 0,3499 € 98 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,1461 € - 0,3231 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
15⁄16” x 12
Azul
19.0 mm
Roscas UNF
1
0,066 € - 0,146 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,0795 € - 0,1759 € 15000 Em stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0735 € - 0,1624 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0986 € - 0,2181 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.1 mm
1-5/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,1597 € - 0,353 € 5000 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0763 € - 0,1687 € 117455 Em stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,066 € - 0,146 € 36450 Em stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0795 € - 0,1759 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,3979 € - 0,8796 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.5 mm
1-7/8-12 in
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1301 € 40100 Em stock
14.0 mm
M14
Amarelo
14.1 mm
Métrica
1
0,1003 € - 0,2217 € 42000 Em stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarelo
23.8 mm
GAS
1
0,1117 € - 0,2471 € 1151 Em stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,085 € - 0,0895 € 1359 Em stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,2015 € - 0,2122 € 13627 Em stock
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,2015 € - 0,2122 € 3738 Em stock
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091371

Intervalo de preços
0,3499 € - 0,1583 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 33.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092132

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    15⁄16” x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção 22.17 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177358

Intervalo de preços
0,146 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 26.75 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177396

Intervalo de preços
0,1759 € - 0,0795 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070574

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 33.07 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177433

Intervalo de preços
0,2181 € - 0,0986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 29.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091364

Intervalo de preços
0,353 € - 0,1597 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091326

Intervalo de preços
0,1687 € - 0,0763 €

Níveis de stock
117455 Em stock
Características
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 22.17 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177365

Intervalo de preços
0,146 € - 0,066 €

Níveis de stock
36450 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 26.75 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177402

Intervalo de preços
0,1759 € - 0,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 47.52 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177518

Intervalo de preços
0,8796 € - 0,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072462

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,0588 €

Níveis de stock
40100 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 26.3 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071816

Intervalo de preços
0,2217 € - 0,1003 €

Níveis de stock
42000 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 26.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10073018

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,1117 €

Níveis de stock
1151 Em stock
Características
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 13.1 mm 13.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325193

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,085 €

Níveis de stock
1359 Em stock
Características
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 21.5 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325230

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2015 €

Níveis de stock
13627 Em stock
Características
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 21.1 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325223

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2015 €

Níveis de stock
3738 Em stock
Características
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1