Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1904 € - 0,421 € 1170 Em stock
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,0701 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0604 € - 0,1336 € 25000 Em stock
14.0 mm
M14
Amarelo
14.1 mm
Métrica
1
0,071 € - 0,157 € 20500 Em stock
16.0 mm
3/8-19 in
Amarelo
12.0 mm
GAS
1
0,0957 € - 0,2117 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
5/8-19 in
Amarelo
18.5 mm
GAS
1
0,0756 € - 0,1671 € 25000 Em stock
16.5 mm
M16
Amarelo
16.5 mm
Métrica
1
0,1147 € - 0,2538 € 1151 Em stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,164 € - 0,3626 € 5000 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0784 € - 0,1733 € 117455 Em stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0754 € - 0,1668 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0678 € - 0,1499 € 63450 Em stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0892 € - 0,1972 € 1400 Em stock
20.0 mm
M20
Amarelo
20.0 mm
Métrica
1
0,0986 € - 0,2181 € 19600 Em stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Roscas UNF
1
0,0732 € - 0,1619 € 3000 Em stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,4337 € - 0,9585 € 33 Em stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Roscas UNF
1
0,271 € - 0,5992 € 3480 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,0951 € - 0,1761 € 24 Em stock
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2556 € 5800 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0754 € - 0,1668 € 34650 Em stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,1118 € - 0,2071 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
  • de 4
Tampa com aba de remoção 41.02 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177488

Intervalo de preços
0,421 € - 0,1904 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 25.04 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177389

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,0701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #1-14
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072462

Intervalo de preços
0,1336 € - 0,0604 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071120

Intervalo de preços
0,157 € - 0,071 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-19 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 23.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084724

Intervalo de preços
0,2117 € - 0,0957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-19 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa com aba de remoção 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10068298

Intervalo de preços
0,1671 € - 0,0756 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 26.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10073018

Intervalo de preços
0,2538 € - 0,1147 €

Níveis de stock
1151 Em stock
Características
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 29.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091364

Intervalo de preços
0,3626 € - 0,164 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091326

Intervalo de preços
0,1733 € - 0,0784 €

Níveis de stock
117455 Em stock
Características
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070574

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,0754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 22.17 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177365

Intervalo de preços
0,1499 € - 0,0678 €

Níveis de stock
63450 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072486

Intervalo de preços
0,1972 € - 0,0892 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091340

Intervalo de preços
0,2181 € - 0,0986 €

Níveis de stock
19600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092125

Intervalo de preços
0,1619 € - 0,0732 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 47.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092262

Intervalo de preços
0,9585 € - 0,4337 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1 7/8” x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 42.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177495

Intervalo de preços
0,5992 € - 0,271 €

Níveis de stock
3480 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 29.77 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177426

Intervalo de preços
0,1761 € - 0,0951 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 36.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177464

Intervalo de preços
0,2556 € - 0,1156 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção 12.45 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177600

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,0754 €

Níveis de stock
34650 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 29.77 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177419

Intervalo de preços
0,2071 € - 0,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE