Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1156 € - 0,2556 € 44200 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0382 € - 0,0402 € 16250 Em stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,0817 € - 0,1806 € 21000 Em stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,103 € - 0,2277 € 40500 Em stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarelo
23.8 mm
GAS
1
0,1807 € - 0,3994 € 11180 Em stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,0422 € - 0,0934 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,2069 € - 0,2179 € 3738 Em stock
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,2404 € - 0,5315 € 16400 Em stock
47.9 mm
1-1/2 in
Azul
21.6 mm
NPT
2
0,066 € - 0,1459 € 61750 Em stock
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,1905 € - 0,2003 € 2000 Em stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,1053 € - 0,2329 € 83200 Em stock
33.2 mm
1 in
Azul
19.9 mm
NPT
2
0,0873 € - 0,0919 € 1359 Em stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,2069 € - 0,2179 € 13627 Em stock
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,1034 € - 0,1089 € 10500 Em stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,3822 € - 0,845 € 6600 Em stock
59.4 mm
2 in
Azul
22.6 mm
NPT
2
0,1192 € - 0,2636 € 1100 Em stock
26.2 mm
1/4 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,5019 € - 1,1093 € 802 Em stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Azul
30.5 mm
JIC
2
0,061 € - 0,1348 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
7/16-20 in
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € 37850 Em stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
  • de 4
Tampa com aba de remoção 36.37 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177457

Intervalo de preços
0,2556 € - 0,1156 €

Níveis de stock
44200 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 9.25 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177549

Intervalo de preços
0,0402 € - 0,0382 €

Níveis de stock
16250 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-24
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 26.75 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177396

Intervalo de preços
0,1806 € - 0,0817 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 26.3 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071816

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,103 €

Níveis de stock
40500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 41.73 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178508

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1807 €

Níveis de stock
11180 Em stock
Características
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 16.89 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178577

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 21.1 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325223

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2069 €

Níveis de stock
3738 Em stock
Características
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 47.85 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178492

Intervalo de preços
0,5315 € - 0,2404 €

Níveis de stock
16400 Em stock
Características
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 26.24 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178560

Intervalo de preços
0,1459 € - 0,066 €

Níveis de stock
61750 Em stock
Características
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 17.6 mm 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325216

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1905 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 33.15 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178546

Intervalo de preços
0,2329 € - 0,1053 €

Níveis de stock
83200 Em stock
Características
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 13.1 mm 13.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325193

Intervalo de preços
0,0919 € - 0,0873 €

Níveis de stock
1359 Em stock
Características
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 21.5 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325230

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2069 €

Níveis de stock
13627 Em stock
Características
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 16.8 mm 14.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325209

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,1034 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 59.41 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178553

Intervalo de preços
0,845 € - 0,3822 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Tamanho da rosca
    2 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 13.49 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178522

Intervalo de preços
0,2636 € - 0,1192 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 63.27 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177556

Intervalo de preços
1,1093 € - 0,5019 €

Níveis de stock
802 Em stock
Características
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2-1/2-12 in
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177570

Intervalo de preços
0,1348 € - 0,061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177617

Intervalo de preços
0,0983 € - 0,0702 €

Níveis de stock
37850 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE
Tampa com aba de remoção 20.37 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177686

Intervalo de preços
0,1459 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    SAE