Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0841 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.8 mm
Non Threaded
Preto
11.1 mm
Não roscado
1
0,0643 € - 0,1421 € 10462 Em stock
20.4 mm
13/16-16
Natural
14.2 mm
Roscas UNF
2
0,0734 € - 0,1624 € 34997 Em stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
Roscas UNF
2
0,0643 € - 0,1421 € 2990 Em stock
20.4 mm
13/16-16
Azul
14.2 mm
Roscas UNF
2
0,2015 € - 0,2122 € 23127 Em stock
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,085 € - 0,0895 € 1859 Em stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,0735 € - 0,1624 € 25124 Em stock
15.5 mm
5/8” x 18
Azul
12.1 mm
Roscas UNF
1
0,0663 € - 0,1465 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.4 mm
1/2” x 20
Azul
11.7 mm
Roscas UNF
1
0,093 € - 0,2055 € 500682 Em stock
22.0 mm
7/8” x 14
Azul
16.5 mm
Roscas UNF
1
0,0372 € - 0,0391 € 16448 Em stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
Roscas UNF
2
0,1311 € - 0,2899 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
7/8-14
Amarelo
25.0 mm
Roscas de gás
1
0,1352 € - 0,2989 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.8 mm
1/8
Azul
8.1 mm
Roscas NPT
2
0,0906 € - 0,2004 € 18990 Em stock
20.4 mm
13⁄16" x 16
Azul
14.2 mm
Roscas UNF
1
0,3505 € - 0,7749 € 299 Em stock
42.4 mm
111⁄16” x 12
Azul
21.0 mm
Roscas UNF
1
0,0806 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Roscas UNF
1
0,0544 € - 0,1202 € 24949 Em stock
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
Roscas UNF
2
0,096 € - 0,2124 € 23930 Em stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Roscas UNF
1
0,1125 € - 0,2488 € 46200 Em stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
Roscas UNF
2
0,0683 € - 0,1511 € 11893 Em stock
25.0 mm
1-14
Natural
16.5 mm
Roscas UNF
2
0,0691 € - 0,1528 € 53044 Em stock
16.0 mm
3/8 ” x 19
Amarelo
12.0 mm
Roscas de gás
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção 9.8 mm 4.3 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10325186

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177686

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,0643 €

Níveis de stock
10462 Em stock
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177600

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,0734 €

Níveis de stock
34997 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-20
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177679

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,0643 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 21.5 mm 14.9 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325230

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2015 €

Níveis de stock
23127 Em stock
Características
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção 13.1 mm 13.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325193

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,085 €

Níveis de stock
1859 Em stock
Características
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070574

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,0735 €

Níveis de stock
25124 Em stock
Características
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8” x 18
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 12.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092118

Intervalo de preços
0,1465 € - 0,0663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2” x 20
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10071823

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,093 €

Níveis de stock
500682 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8” x 14
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção 9.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177549

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0372 €

Níveis de stock
16448 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-24
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084731

Intervalo de preços
0,2899 € - 0,1311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 9.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178539

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8
  • Padrão de rosca
    Roscas NPT
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091333

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,0906 €

Níveis de stock
18990 Em stock
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13⁄16" x 16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 42.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092255

Intervalo de preços
0,7749 € - 0,3505 €

Níveis de stock
299 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    111⁄16” x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070581

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4” x 16
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 17.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177648

Intervalo de preços
0,1202 € - 0,0544 €

Níveis de stock
24949 Em stock
Características
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091340

Intervalo de preços
0,2124 € - 0,096 €

Níveis de stock
23930 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10177457

Intervalo de preços
0,2488 € - 0,1125 €

Níveis de stock
46200 Em stock
Características
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
Tampa com aba de remoção 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177389

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,0683 €

Níveis de stock
11893 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1-14
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071120

Intervalo de preços
0,1528 € - 0,0691 €

Níveis de stock
53044 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 ” x 19
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP