Menu Procurar

Tampas com aba de remoção PCR

Em produção

As tampas com aba desdobrável proporcionam uma solução de encaixe e libertação rápidas, graças ao seu design com aba desdobrável. Protege eficazmente as peças contra danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Adequado para várias aplicações, incluindo tubos e tubagens hidráulicas, acessórios hidráulicos e proteção geral das extremidades dos tubos. São uma excelente escolha para a indústria de veículos especializados e outros setores de produção.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTLSPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca h d Padrão de rosca Comprar
0,0431 € - 0,0671 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2" x 14
15 mm
21.2 mm
GAS
0,0426 € - 0,0663 € Solicite o prazo de entrega aqui
9/16" x 18
UNF/JIC
0,0372 € - 0,0579 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
14.1 mm
14.0 mm
Métrica
0,0431 € - 0,0671 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
Métrica
0,0354 € - 0,0551 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Métrica
0,0386 € - 0,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Métrica
0,0481 € - 0,0748 € Solicite o prazo de entrega aqui
M22
Métrica
0,0714 € - 0,1111 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4" x 14
GAS
0,045 € - 0,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Métrica
0,0247 € - 0,0385 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8" x 19
GAS
0,0925 € - 0,144 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" x 11
GAS
0,024 € - 0,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4" x 19
11.0 mm
13.0 mm
GAS
0,0435 € - 0,0677 € Solicite o prazo de entrega aqui
11/16" x 16
UNF/JIC
0,0481 € - 0,0748 € Solicite o prazo de entrega aqui
13/16" x 16
UNF/JIC
0,0641 € - 0,0998 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" x 14
UNF/JIC
0,0246 € - 0,0384 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/16" x 20
UNF/JIC
Tampa com aba de remoção 21.2 mm LDPE - PCR Verde

20750282

Intervalo de preços
0,0671 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    15 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2" x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20750381

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    9/16" x 18
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20750329

Intervalo de preços
0,0579 € - 0,0372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20750343

Intervalo de preços
0,0671 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20750312

Intervalo de preços
0,0551 € - 0,0354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20750336

Intervalo de preços
0,06 € - 0,0386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20750367

Intervalo de preços
0,0748 € - 0,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 26.3 mm LDPE - PCR Verde

20750299

Intervalo de preços
0,1111 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/4" x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20750350

Intervalo de preços
0,07 € - 0,045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20750275

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8" x 19
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20750305

Intervalo de preços
0,144 € - 0,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20750268

Intervalo de preços
0,0373 € - 0,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4" x 19
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 17.1 mm LDPE - PCR Verde

20750398

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    11/16" x 16
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 20.4 mm LDPE - PCR Verde

20750404

Intervalo de preços
0,0748 € - 0,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    13/16" x 16
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20750411

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa com aba de remoção 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20750374

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    7/16" x 20
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%