Menu Procurar

Tampão - nylon

Em stock

As porcas de cúpula são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Cor Altura geral Comprar
0,304 € - 0,3206 € 7090 Em stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,2557 € - 0,2692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,2113 € - 0,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Preto
8.0 mm
0,1905 € - 0,2003 € 3669 Em stock
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,2055 € - 0,2166 € 9596 Em stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1358 € - 0,1429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
17.0 mm
Preto
18.0 mm
0,104 € - 0,1094 € 10520 Em stock
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € 2996 Em stock
M6
10.0 mm
Preto
12.0 mm
0,1055 € - 0,1173 € 3654 Em stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,2307 € - 0,2428 € 9691 Em stock
M3
5.5 mm
Preto
6.0 mm
0,1211 € - 0,1495 € 7998 Em stock
#8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
0,1834 € - 0,1932 € 642 Em stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1686 € - 0,1775 € 1000 Em stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,9306 € - 0,9793 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
19.0 mm
Preto
22.0 mm
0,2454 € - 0,2586 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Preto
6.0 mm
0,2055 € - 0,2166 € 470 Em stock
M5
8.0 mm
Preto
10.0 mm
0,6035 € - 0,6344 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
17.0 mm
Preto
18.0 mm
0,3658 € - 0,3847 € 166 Em stock
M8
13.0 mm
Preto
15.0 mm
0,304 € - 0,3206 € 35 Em stock
M6
10.0 mm
Preto
12.0 mm
0,9306 € - 0,9793 € 100 Em stock
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
  • de 2
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Intervalo de preços
0,3206 € - 0,304 €

Níveis de stock
7090 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Intervalo de preços
0,2223 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1905 €

Níveis de stock
3669 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2055 €

Níveis de stock
9596 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Intervalo de preços
0,1429 € - 0,1358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Intervalo de preços
0,1094 € - 0,104 €

Níveis de stock
10520 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,1055 €

Níveis de stock
3654 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2307 €

Níveis de stock
9691 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Intervalo de preços
0,1495 € - 0,1211 €

Níveis de stock
7998 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.4 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca da tampa bloqueada M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Intervalo de preços
0,1932 € - 0,1834 €

Níveis de stock
642 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca da tampa bloqueada M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895

Intervalo de preços
0,1775 € - 0,1686 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Intervalo de preços
0,9793 € - 0,9306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Intervalo de preços
0,2586 € - 0,2454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2055 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Intervalo de preços
0,6344 € - 0,6035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Intervalo de preços
0,3847 € - 0,3658 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Intervalo de preços
0,3206 € - 0,304 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Intervalo de preços
0,9793 € - 0,9306 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada