Menu Procurar

Tampão - nylon

Em stock

As porcas de cúpula são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Cor Altura geral Comprar
0,1306 € - 0,1375 € 1000 Em stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1141 € - 0,1409 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
12.7 mm
Natural
13.5 mm
0,1263 € - 0,1329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,2209 € - 0,2326 € 6000 Em stock
M8 x 1.25
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,1318 € - 0,1388 € 2908 Em stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1737 € - 0,1829 € 229 Em stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,1764 € - 0,1857 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
0,6035 € - 0,6344 € 1104 Em stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,175 € - 0,1843 € 858 Em stock
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,1056 € - 0,1112 € 12236 Em stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,2113 € - 0,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Preto
8.0 mm
0,1905 € - 0,2003 € 3669 Em stock
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,2055 € - 0,2166 € 9596 Em stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,104 € - 0,1094 € 10520 Em stock
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,2557 € - 0,2692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,1358 € - 0,1429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
17.0 mm
Preto
18.0 mm
0,2307 € - 0,2428 € 9691 Em stock
M3
5.5 mm
Preto
6.0 mm
0,1055 € - 0,1173 € 3654 Em stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € 2996 Em stock
M6
10.0 mm
Preto
12.0 mm
0,2224 € - 0,234 € 304 Em stock
M12
19.0 mm
Preto
22.0 mm
  • de 2
Porca cega Natural M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Intervalo de preços
0,1375 € - 0,1306 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Intervalo de preços
0,1409 € - 0,1141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Intervalo de preços
0,1329 € - 0,1263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Intervalo de preços
0,2326 € - 0,2209 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Intervalo de preços
0,1388 € - 0,1318 €

Níveis de stock
2908 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Intervalo de preços
0,1829 € - 0,1737 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,1764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Intervalo de preços
0,6344 € - 0,6035 €

Níveis de stock
1104 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
858 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Intervalo de preços
0,1112 € - 0,1056 €

Níveis de stock
12236 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Intervalo de preços
0,2223 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1905 €

Níveis de stock
3669 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2055 €

Níveis de stock
9596 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Intervalo de preços
0,1094 € - 0,104 €

Níveis de stock
10520 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Intervalo de preços
0,1429 € - 0,1358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2307 €

Níveis de stock
9691 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,1055 €

Níveis de stock
3654 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Intervalo de preços
0,234 € - 0,2224 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho