Menu Procurar

Tampão - nylon

Em stock

As porcas de cúpula são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Cor Altura geral Comprar
0,1263 € - 0,1329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,1318 € - 0,1388 € 2908 Em stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1834 € - 0,1932 € 642 Em stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1686 € - 0,1775 € 2000 Em stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1306 € - 0,1375 € 1000 Em stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1141 € - 0,1409 € 1000 Em stock
5/16-18
12.7 mm
Natural
13.5 mm
0,175 € - 0,1843 € 858 Em stock
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,2113 € - 0,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Preto
8.0 mm
0,1905 € - 0,2003 € 6419 Em stock
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,1358 € - 0,1429 € 705 Em stock
M10
17.0 mm
Preto
18.0 mm
0,304 € - 0,3206 € 7690 Em stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1056 € - 0,1112 € 13236 Em stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1055 € - 0,1173 € 15654 Em stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,2224 € - 0,234 € 304 Em stock
M12
19.0 mm
Preto
22.0 mm
0,2055 € - 0,2166 € 96 Em stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,6035 € - 0,6344 € 1504 Em stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Preto
12.0 mm
0,1151 € - 0,1212 € 13800 Em stock
M8
13.0 mm
Preto
15.0 mm
0,1764 € - 0,1857 € 875 Em stock
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
0,1737 € - 0,1829 € 229 Em stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
  • de 2
Porca cega M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Intervalo de preços
0,1329 € - 0,1263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Intervalo de preços
0,1388 € - 0,1318 €

Níveis de stock
2908 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca da tampa bloqueada M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Intervalo de preços
0,1932 € - 0,1834 €

Níveis de stock
642 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca da tampa bloqueada M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895

Intervalo de preços
0,1775 € - 0,1686 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega Natural M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Intervalo de preços
0,1375 € - 0,1306 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Intervalo de preços
0,1409 € - 0,1141 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
858 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Intervalo de preços
0,2223 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1905 €

Níveis de stock
6419 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Intervalo de preços
0,1429 € - 0,1358 €

Níveis de stock
705 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Intervalo de preços
0,3206 € - 0,304 €

Níveis de stock
7690 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Intervalo de preços
0,1112 € - 0,1056 €

Níveis de stock
13236 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,1055 €

Níveis de stock
15654 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Intervalo de preços
0,234 € - 0,2224 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2055 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Intervalo de preços
0,6344 € - 0,6035 €

Níveis de stock
1504 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Intervalo de preços
0,1212 € - 0,1151 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,1764 €

Níveis de stock
875 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Intervalo de preços
0,1829 € - 0,1737 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho